Modificarea limbii :

Clema de blocare igus® este un dispozitiv special de reducere a tensiunii pentru furtunuri
Sistem modular, care economisește spațiu
Nu deteriorează furtunul
Combinație posibilă de furtun și cabluri
Diametrul furtunului 4,3 -14 mm
Ușor de instalat, fără șuruburi sau unelte
Poate fi reglat în mod variabil pentru e-chain® umplere
Modulele clemelor de blocare igus® - eliberare de tensiune pentru furtun
Modulele clemelor de blocare igus® pot găzdui furtunuri de la 4,3 la 14 mm. În modulul CFS 4.3, trei furtunuri de 4,3 mm pot fi introduse unul deasupra celuilalt, iar în modulul CFS 6, două furtunuri pot fi introduse unul deasupra celuilalt într-un compartiment. Modulele au o lățime de 27,5 mm și sunt introduse în placa de bază și apoi înșurubate în poziție cu șuruburi M4 cu adâncitură. O excepție este modulul CFS 55.9, care este de două ori mai lat și oferă avantajul de a avea cinci furtunuri de 9 mm. Plăcile de bază și de capăt sunt disponibile în lățimi de la 75 la 240 mm. Înălțimea distanțierelor și a modulelor este de 16 mm; mai multe straturi pot fi montate unul peste altul.

A = Placă de capăt
B = Spațiu de distanță
C = module cu o dimensiune a grilei de 27,5 mm lățime și 16 mm înălțime
D = Placa inferioară
parte
pantaloni
cantitate
lățime
Ø
furtun
[mm]
[mm]
CFS 4,3
4,3
4-12
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 4,3" text="Anfragen"]
CFS 6
6,0
3-6
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 6" text="Anfragen"]
CFS 9
9,0
2
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 9" text="Anfragen"]
CFS 55.9
9,0
5
55,0
[Wakoadd artnr="CFS 55,9" text="Anfragen"]
CFS 10
10,0
2
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 10" text="Anfragen"]
CFS 14
14,0
1
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 14" text="Anfragen"]
parte
Lățime
placă inferioară
[mm]
CFS U75
75,0
[Wakoadd artnr="CFS U75" text="Anfragen"]
CFS U102.5
102,5
[Wakoadd artnr="CFS U102,5" text="Anfragen"]
CFS U130
130,0
[Wakoadd artnr="CFS U130" text="Anfragen"]
CFS U185
185,0
[Wakoadd artnr="CFS U185" text="Anfragen"]
CFS U212
212,0
[Wakoadd artnr="CFS U212" text="Anfragen"]
CFS U240
240,0
[Wakoadd artnr="CFS U240" text="Anfragen"]
CFS U295
295,0
[Wakoadd artnr="CFS U295" text="Anfragen"]
parte
lățime
placă de capăt
[mm]
CFS P75
75,0
[Wakoadd artnr="CFS P75" text="Anfragen"]
CFS P102.5
102,5
[Wakoadd artnr="CFS P102,5" text="Anfragen"]
CFS P130
130,0
[Wakoadd artnr="CFS P130" text="Anfragen"]
CFS P185
185,0
[Wakoadd artnr="CFS P185" text="Anfragen"]
CFS P212
212,0
[Wakoadd artnr="CFS P212" text="Anfragen"]
CFS P240
240,0
[Wakoadd artnr="CFS P240" text="Anfragen"]
CFS PD295
295,0
[Wakoadd artnr="CFS PD295" text="Anfragen"]
parte
Înălțime
distanțiere
[mm]
CFS D
16,0
[Wakoadd artnr="CFS D" text="Anfragen"]
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h