Modificarea limbii :

Descriere piesă
Nr. piesă.
set de instalare cu bară transversală pentru o lățime fixă compusă din
9GL.64.50.450.XX
2 x suport de ghidare + 1 x bară transversală
(XX = indicele de lățime al barei transversale)
Set de șine de ghidare (stânga și dreapta)
9GL.64.30.2000
în lungimea specificată (standard: 2000 mm)
Modul de alimentare care ghidează traseul superior al lanțului electronic în jos®, 2000 mm
9GL.64.80.Serie.450.XX
Numai pentru rolele din seriile 2700R și 3500R e-chain® cu fixare centrală
(XX = indicele de lățime al barei transversale)
Adăugați indicele de lățime XX indicat în tabelul din dreapta la nr. de piesă.
Exemplu: 9GL.64.50.450.05
Principii de hrănire

Principiul capătului fix este recomandat pentru toate lanțurile electronice® în legătură cu guidelite

Principiul centrului fixat numai pentru rolele e-chain® Seria 2700R și Seria 3500R.
Vă rugăm să utilizați modulul de alimentare, 9GL.64.80. Seria.450.XX, care coboară pe traseul superior al lanțului e-chain®
Descriere piesă
Nr. piesă.
set de instalare cu profil C format din
9GL.64.50.LLL
constând din 2 x suporturi de ghidare + 1 x profil C + seturi de șuruburi M8
(LLL = lungimea profilului C)
Set de șine de ghidare (dreapta și stânga)
9GL.64.30.2000
în lungimea specificată (standard: 2000 mm)
Modul de alimentare care ghidează traseul superior al lanțului electronic în jos®, 2000 mm,
9GL.64.80.seria.LLL
Numai pentru rolele din seriile 2700R și 3500R e-chain® cu centru fixat
(LLL = lungimea profilului C)
Adăugați lungimea profilului C LLL specificată în tabelul din dreapta la nr. de piesă.
Exemplu: 9GL.64.50.175
Principii de hrănire

Principiul capătului fix este recomandat pentru toate lanțurile electronice® în legătură cu guidelite

Principiul centrului fixat numai pentru rolele e-chain® Seria 2700R și Seria 3500R.
Vă rugăm să utilizați modulul de alimentare, 9GL.64.80. Series.LLL care coboară pe traseul superior al lanțului e-chain®
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h