Modificarea limbii :
Pentru utilizarea produselor mobile în zona scenei, există cerințe speciale privind nivelul de zgomot care poate fi generat în timpul utilizării. Cerințele depind de circumstanțele aplicației. Pentru o aplicație deosebit de sensibilă la zgomot, de exemplu, a fost necesar un volum mai mic de 54dB - măsurat la un metru distanță de e-spool®. Această valoare este chiar sub volumul e-spool-ului standard® (56dB).


E-spool® este deplasat într-o cameră izolată cu o viteză de aproximativ 0,3 metri pe secundă. Dezvoltarea zgomotului este măsurată și înregistrată la o distanță de 1 metru.
e-spool-ul special® cu materialul său izolant suplimentar rămâne sub nivelul de zgomot necesar și, prin urmare, poate fi utilizat.
În aceleași condiții, e-spool-ul standard® SP1.850.14000.02.R.0 a avut un nivel de zgomot ușor mai ridicat - Lpeak 56dB(A); Leq = 49dBA.

Calitatea din laboratorul de testare igus®
Aplicațiile cu rate de ciclu, viteze și accelerații ridicate în condiții de mediu solicitante necesită sisteme testate și fiabile din punct de vedere funcțional, în special pentru lanțurile și cablurile energetice, precum și pentru rulmenții simpli polimerici și sistemele liniare. igus® testează constant în condiții reale în propriul laborator. În fiecare an, sunt efectuate peste 2 000 de teste pe lanțul electronic® și pe cablu și peste 5 000 de teste pe rulmenți simpli. Testele noastre se concentrează asupra forțelor de tracțiune și forfecare, coeficientului de frecare, uzurii, forței de antrenare și abraziunii într-o gamă largă de condiții și viteze. Sunt luați în considerare factori de influență precum murdăria, vremea, frigul sau șocurile și impacturile.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h