Modificarea limbii :

igus® a comparat lanțul său energetic R4.38L din plastic cu produsul unui concurent în cadrul unui test comparativ efectuat la cel mai mare laborator de testare din industrie, din Köln. Ambele lanțuri au fost evaluate din punct de vedere al aspectului, al lungimii nesusținute, al comportamentului la forțe de tracțiune, al capacității portante în cadrul unui test de rupere și al ușurinței de instalare.
igus® R4.38L
Lanț de competiție
Lungime nesusținută de 1,5 m cu****4 kg/m greutate suplimentară
Nici o curbură după 96 de ore
(96 mm)
Cedare de 19 mm
Test de tracțiune
La 7.481 N, R4.38L poate rezista la o forță de tracțiune mai mare decât
lanțul concurentului.
2.200 N
Test de rupere
La 1.590 N, R4.38L poate rezista la mai multă forță
decât lanțul concurenței.
994 N
Ușurința asamblării
Poate fi deschis pe ambele părți
Verigile pot fi tăiate la lungime
Este posibilă compartimentarea interioară
Fără balamale
Necesită mult timp pentru tăierea la lungime
Compartimentarea interioară nu
posibilă
Concluzie:
E-tuba igus® R4.38L este superioară produsului său rival în toate domeniile testate.
Informații suplimentare:
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h