Sistem de retracție elastică (RSE) pentru robotică mică

triflex® RSE cu retragere

Ghidaj pentru lanț portcablu Triflex R RSE.40 cu componente numerotate.
  1. Este posibilă o lungime de retragere de până la 500 mm cu triflex® RSE
  2. Pentru TRC și TRE
  3. Livrat premontat cu punct fix la stânga sau la dreapta
  4. Opțiuni de montare personalizate datorită suporturilor de adaptare compacte
  5. Unitate liniară fără întreținere igus® drylin® W
  6. Poziție de montare reglabilă individual
  7. Sistem deschis, clar, design subțire
  8. Potrivit și pentru accelerații extreme (datorită greutății totale reduse)
  • Pentru seria TRC-TRE cu index ø 40 mm
  • Reacționează extrem de rapid, chiar și în cazul programelor robot foarte dinamice
  • Nicio influență asupra capacității de manipulare a robotului datorită sarcinii suplimentare reduse pe robot
  • Suporturi de montare reglabile universal
  • Unitate liniară fără întreținere și lubrifiere igus® drylin® W
  • Pentru grade maxime de libertate
  • Multă libertate pentru programator
  • Pentru cabluri cu diametrul de până la 11 mm
Desen tehnic Triflex RSE cu cote în vedere frontală și laterală.
Desen tehnic Triflex RSE cu cote în vedere frontală și laterală.

Funcționalitatea sistemului RSE cu deviere

  • Greutate foarte redusă
  • Forță de retragere constantă
  • Nu este necesară ajustarea forței de retragere
  • Cablul poate fi introdus pe partea dreaptă sau stângă

Completați sistemul dvs. de retragere RSE cu accesoriile potrivite

triflex R cu RSE, deviere, e-chain și capac, componente numerotate.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță