Tije elastice | flexibile, elastice pe robot

Tijă flexibilă cu curbură oscilantă.

Module cu tijă de arc (numai pentru TRC/TRE.B) - Rezolvarea inteligentă a problemelor prin pretensionare dirijată

  • Poate fi comparat cu o undiță de pescuit deasupra robotului
  • Generează o pretensionare direcțională constantă & de la 700 la 2000 mm
  • Livrat ca un ansamblu preasamblat format din triflex® R, tije de arc inserate și fixe
  • Nu se agață și alunecare redusă în comparație cu lanțul electronic liber®
  • Întoarcerea automată a triflex® R la poziția inițială
Lanț portcablu triflex R pe un braț robotizat, cu elemente de ghidare evidențiate.
  1. Verigi ale lanțului de blocare conectate între ele pentru a compensa mișcarea relativă a tijelor arcului în cadrul lanțului electronic®
  2. Zonă pentru suportul de montare al kitului universal de montare (a se vedea accesoriile)
  3. Lungimea tijei de arc, care este inclusă în numărul piesei
  4. Lanț suplimentar (TRE.B sau TRC) fără tijă de fibră (reglabil individual în funcție de necesități și, prin urmare, nu este inclus în volumul de livrare)
  5. Protecții posibile (TR.XX.30) pentru protecția suplimentară a lanțului
  6. Tije de arc în interiorul TRE.B sau TRC**

Informații privind selectarea corectă a produselor

tijă din fibră disponibilă în 2 versiuni

Modul tijă elastică pentru TRC, în construcție închisă, cu tije grupate.

Tip închis (TRC)

Modul cu tijă elastică pentru TRE, cu construcție deschisă.

Tip deschis (TRE)

Accesorii pentru instalarea corectă a modulului TRC și TRE.B

  • Tub unghiular din oțel inoxidabil cu suporturi de montare pentru atașarea la robot
  • Opțiune de fixare cu elemente de conexiune pentru fixarea tijei de fibră pe tubul unghiular.
  • Prin urmare, tubul unghiular și tija cu fibre pot fi poziționate liber
  • Adaptare rapidă și ușoară la noile secvențe de programe robot
  • Mascarea direcționată a marginilor care interferează și evitarea buclelor de cablu
  • triflex® Ghid R aproape de brațul robotului sau pe partea laterală a axei 6 pentru a permite mișcări de rotație maxime. pentru a permite mișcări de rotație maxime
Un robot industrial ghidează un furtun de cabluri de-a lungul unui sistem de transport.
Set universal de montaj triflexR cu brațe de montaj și dimensiuni pentru ghidarea cablurilor.

Sfaturi de instalare pentru modulul cu fibră-rod

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță