Lanț energetic multiaxial pentru aplicații grele

Forță de rupere deosebit de mare datorită lanțului de verigi din centru

Triflex pentru sarcini grele R TRHD.142.300.0

TRHD.142.300.0
Tech up triunghi

Tehnologie îmbunătățită

Cost în jos triunghi

Cost redus

Dovadă pătrată

Dovada

Cercul sustenabilității

Sustenabilitate

Date tehnice pentru TRHD.142.300.0

Secțiune transversală TRHD.142.300.0
Secțiune transversală TRHD.142.300.0
  • Lățime exterioară: 142.2mm
  • Lățime interioară: 127,5 mm
  • Înălțimea camerei interioare: 53,7 mm
  • Element central fabricat din oțel inoxidabil
  • Rază de îndoire de 300 mm
  • Lanțul poate fi deschis din exterior, ceea ce facilitează introducerea cablurilor

Opțiuni pentru suporturile de montare

Cu flanșă

Reducerea tensiunii TRHD cu flanșă

Fără atenuare a tensiunii

Suport de montare triflex R HD fără descărcare de tensiune

Unde este utilizat lanțul de înaltă rezistență?

Lanțul energetic YE32

e-dispenser 2.0
Ușor de utilizat în sistemele existente

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Matthias Meyer
Matthias Meyer

Leiter Geschäftsbereich triflex und Robotics

+49 2203 9649 161Scrieti e-mail

Expediere și consultanță