Ghidarea cablurilor pe FANUC CRX

igus este partener pentru echipamentele FANUC CRX

Braț robotic Fanuc CRX cu carcasă alb-verde pe fundal alb.

Puncte de fixare axa 1 & 6

Conectare la axa 6

Axa de conectare 1

Instalarea unui sistem de alimentare cu energie triflex R pe FANUC CRX

Gama de cleme Cobot

Colier pentru cobot pentru fixarea unui robot colaborativ.

Clemă cu cârlig și buclă

  • 1x suport din plastic
  • 1m bandă Velcro
  • cea mai avantajoasă clemă din gamă
  • fără silicon
  • libertate maximă pentru rutarea cablurilor
Bridă pentru cobot, pentru fixarea unui robot colaborativ.

Clemă fără descărcare de tensiune

  • 1x suport din plastic
  • 1m bandă Velcro
  • 1x suport de montare a luminii mărimea 30 sau 40
  • potrivit pentru TRE, TRC & TRL în mărimea 30 sau 40
  • fără silicon
Clește pentru cobot cu reducere a tracțiunii pentru fixarea unui cablu pe brațul robotului.

Clemă cu eliberare de tensiune

  • 1x suport din plastic
  • 1m bandă Velcro
  • 1x suport de montare a luminii mărimea 30 sau 40
  • În mărimea 40, opțional cu dinți lungi și scurți pentru descărcarea tensiunii
  • Potrivit pentru TRE, TRC & TRL în dimensiunea 30 sau 40
  • fără silicon
Clemă pentru cobot cu protecție, pentru fixarea sigură a unui robot colaborativ.

Clemă de protecție

  • 1x suport din plastic
  • 1m bandă Velcro
  • 1x protector rotund mărimea 40
  • Protectorul poate transporta TRE, TRC & TRL în dimensiunea 40
  • fără silicon
Clemă pentru cobot cu clips PMA pentru fixarea cablurilor pe brațul robotului.

Clemă pentru furtun PMA

  • 1x suport din plastic
  • 1m bandă Velcro
  • clemă PMA
  • disponibil în 5 dimensiuni pentru furtunuri ondulate cu diametrul
    Ø17 mm, Ø23 mm, Ø29 mm, Ø36 mm și Ø48 mm
  • fără silicon
Lanțuri portcablu triflex R TRC, TRE și TRL, în portocaliu.

lanț electronic care merge cu clema cobot

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță