Clasificarea cablurilor Chainflex®

SarcinăCursăRezistență la uleiTorsiune
de la 1 la 7de la 1 la 61 până la 41 până la 4
Sarcinăredusă1234567cel mai înalt
Cursănesprijinit123456400m +
Rezistență la ulei niciunul1234cel mai înalt
Torsiuneniciunul1234±360°/m

Clasa chainflex® este compusă din 4 părți:

Raza de curbare a cablurilor CF cu marcajul R și cablu curbat.

Stres (R și V)

  • 1: Cabluri flexibile
  • 2: Cabluri extrem de flexibile
  • 3: Cabluri compatibile cu lanțul fără construcție specială (de exemplu, miezuri înfășurate în straturi) pentru utilizarea în lanțuri electronice®.
  • 4: Cabluri cu construcție specială pentru mișcare continuă în lanțuri electronice®, solicitare medie, raze de la 7,5 x d, viteză de până la 3m/s
  • 5: Cabluri pentru deplasare continuă în lanțuri electronice®, tensiune ridicată, raze de la 6,8 x d, viteză de până la 10m/s
  • 6: Cabluri pentru mișcare continuă în lanțuri electronice®, tensiune maximă, raze de la 5 x d, viteză de până la 10m/s
  • 7: Cabluri pentru mișcare continuă în lanțuri electronice®, solicitare maximă cu cele mai mici raze, aplicații interioare și exterioare, raze de la 4 x d, viteză de până la 10m/s și mai mult
Cursa unui lanț portcablu, indicată în metri.

Călătorii

  • 1: fără suport
  • 2: deplasare până la 10m
  • 3: deplasare până la 20 m
  • 4: deplasare până la 50m
  • 5: deplasare până la 100 m
  • 6: Călătorie până la 400 m și mai mult

Rezistența la ulei

  • 1: Fără rezistență la ulei
  • 2: Rezistent la ulei (în conformitate cu DIN EN 50363-4-1)
  • 3: Rezistent la ulei (în conformitate cu DIN EN 50363-10-2)
  • 4: Rezistent la uleiuri (în conformitate cu DIN EN 60811-2-1, rezistent la uleiuri organice (testat în conformitate cu VDMA 24568 cu Plantocut 8 S-MB by DEA)
Simbol de torsiune cu ±X°.

Torsiune

  • 1: fără torsiune
  • 2: ± 90°, cu o lungime a cablului de 1m
  • 3: ± 180°, cu o lungime a cablului de 1m
  • 4: ± 360°, cu o lungime a cablului de 1m

Călătorie****1 până la 6

Rezistența la ulei****1 la 4

Torsiune****1 până la 4

În teorie, ar fi posibile următoarele clase: cea mai mică "Clasa 1.1.1.1", cea mai mare "Clasa 7.6.4.3"

Ce înseamnă chainflex® " Clasa"(ificare)?

1. chainflex® " Materiale" calificare standard

  • Teste de îndoire continuă  în lanțuri port-cablu® la temperatura camerei și pe deplasări glisante și fără suport.
  • Teste de îndoire continuă  în lanțuri e-® la temperaturi scăzute și o deplasare de 8 m (până la -40 °C, în funcție de material)
  • Teste de îndoire continuă  în lanțuri portante® în diferite medii lichide cu o deplasare de aprox. 0,5 m.
  • Teste de abraziune Teste de abraziune în combinație cu materiale pentru lanțuri.

2. chainflex® " Design" calificare standard

  • Teste de îndoire continuă  în lanțuri portante electrice® la temperatura camerei și pe deplasări glisante și fără suport. Raziile sunt considerabil mai mici decât cele definite ulterior în catalog.
  • Teste de îndoire continuă  în lanțuri portante electrice® cu curbe de temperatură variabile între -40 °C și +60 °C – în funcție de design și material – cu deplasări de alunecare și raze mai mici decât cele definite mai târziu în catalog.
  • Teste de torsiune continuă  în lanțuri port-cabluri triflex®® cu ±180°/m pentru cabluri de torsiune pe banc de testare a torsiunii cu lanț port-cabluri triflex de 1 m®® .
  • Teste de torsiune continuă  în lanțuri port-cablu triflex® e-chains® cu programe de mișcare pe roboți cu 6 axe.

igus® și-a extins în mod semnificativ laboratorul de testare pentru lanțuri energetice și cabluri, ajungând la o suprafață de 1.030 de metri pătrați. Noile produse standard și lanțurile energetice personalizate sunt testate permanent pe peste 70 de bancuri de testare diferite.

3. Chainflex® calificare standard

4. Chainflex® " Optimizarea producției" Calificarea standardelor

  • Înregistrarea și examinarea parametrilor de producție ai cablului chainflex®.
  • Efectuarea de teste de îndoire continuă în sisteme de testare cu lanțuri port-cablu®, în curse scurte și rapide.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță