Modificarea limbii :

Numărul de proces:
3089
Tipul cablului:
cablu bus CFBUS.045 (cablu Ethernet)
rază de curbură: 75 mm
75 mm (factor 9.4 x d)
durată de viață:
77 de milioane de curse
Descărcați raportul complet de testare (PDF)
Către pagina produsului cablu bus CFBUS.045 (cablu Ethernet)
Verificat UL: chainflex® primește cea mai înaltă recunoaștere din partea unei organizații de testare respectate la nivel mondial
Oferim o garanție de 4 ani pentru cablurile noastre cu conștiința împăcată, deoarece cu peste 30 de ani de experiență în laboratorul nostru de testare de 3.800 m² și 700 de teste paralele, putem face predicții fiabile cu privire la durata de viață a cablurilor noastre.
igus® este acum prima companie germană care are această promisiune validată pentru chainflex®-cablu. În cadrul unui proces de certificare elaborat, institutul american "Underwriters Laboratories" a confirmat acuratețea declarației "igus® garanție de 4 ani pentru cablul chainflex® și a calculatorului duratei de viață bazat pe 2 miliarde de cicluri de testare pe an". Astfel, compania cu sediul în Köln este prima din Europa a cărei veridicitate a unei declarații publicitare a fost confirmată de o instituție de testare. În viitor, niciun cablu chainflex® nu va părăsi fabrica oriunde în lume fără a fi etichetat cu eticheta de marketing UL cu numărul său unic B129699, care se referă la igus®.
Un total de 1044 din cele peste 1350 de cabluri din portofoliu și disponibile pe stoc au deja aprobarea UL clasică. Aceasta este o condiție prealabilă pentru punerea în funcțiune fără probleme a unui sistem în SUA. Prin urmare, exportul de sisteme către America se va desfășura fără probleme. Combinația dintre aprobarea UL și eticheta de marketing UL asigură acum de două ori exportul fără probleme:

Informații suplimentare:
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h