De la lanțul energetic direct la tăvița de cabluri ... motor listat și cablu de control

Extensiile secțiunii transversale CF
Cabluri flexibile de alimentare a motorului și a comenzii listate UL

De la lanțul energetic direct la tava de cabluri...Motor listat și cablu de control

Tech up triunghi

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost în jos triunghi

Cost redus

Dovadă pătrată

Dovada

Cercul sustenabilității

Sustenabilitate

Date tehnice

Nr. piesăNumărul de miezuri și secțiunea transversală nominală a conductorului [mm²]Diametru exterior [mm]Indicele cuprului [kg/km]Greutate [kg/km]
CF33.UL.15.04(4G1.5)C12,599214
CF33.UL.25.04(4G2.5)C14.0144279
CF33.UL.40.04 (4G4.0)C16.5211391
CF33.UL.60.04(4G6.0)C20.0320605
CF33.UL.100.04(4G10)C24.0500870
CF33.UL.160.04 (4G16)C28.07811276
CF33.UL.250.04 (4G25)C32.011731783
CF150.UL.10.2525G1.021.0247587
CF160.UL.15.04 (4G1.5)C11.089175

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță