Lagăre și portcabluri pentru vehicule comerciale

Ce produs la ce punct de instalare?

Domenii de aplicare în camioane
Domenii de aplicare în autobuze

Carte albă

Carte albă PFAS



Camion și e-spool flex

Bobină de cablu e-spool flex fără inel de alunecare

  • Fără contacte glisante. Fără coroziune. Fără pierderi de conductivitate.
  • Lungime de extensie de până la 15 m
  • Economie de spațiu, utilizare universală
  • Înlocuirea ușoară a cablului utilizat, ceea ce îl face personalizabil
Camion și e-spool flex

Rulmenți foarte rezistenți pentru sarcini grele, pentru dinamică de până la 180MPa

  • Extrem de rezistente și performanțe ridicate de funcționare atunci când sunt supuse la sarcini pulsatorii sau punctuale de până la 140 MPa dinamic: igutexTX1
  • Extrem de rezistent și performanțe de rulare deosebit de ridicate atunci când este combinat cu sarcini pulsatorii sau intermitente de până la 180 MPa dinamic: igutex TX3
  • Rezistent la uzură pe suprafețe de alunecare dificile, cum ar fi oțel carbon HR sau 40Cr, atunci când este supus la sarcini pulsatorii sau intermitente de până la 75MPa: iglidur W300E 
  • Foarte rezistent la uzură atunci când este combinat cu sarcini pulsatorii sau intermitente de până la 75MPa: iglidur Q3E
Ghidaj liniar drylin W

Ghidaje liniare drylin W

  • Funcționare silențioasă
  • Autolubrifiante
  • Rezistente la murdărie și coroziune
Micro portcablu E2

Lanț microenergetic

  • Pentru spații de instalare foarte mici, cu înălțimi interne reduse
  • Ușor și stabil
  • Ușor de instalat și de deschis
Tehnologie cu șuruburi de acționare dryspin

Tehnologia șurubului de avans dryspin

  • Proprietăți excelente de funcționare în caz de urgență
  • Lubrifianți solizi integrați
  • Nu necesită întreținere sau lubrifiere
Îmbinare de cuplare igubal

Cuplaje igubal

  • Mai ușoare decât rulmenții metalici
  • Rezistente la uzură și amortizoare de vibrații
  • Economice și fără lubrifiere
Ax oscilant de la Demarko

Rulmenți netezi extrarezistenți în punțile oscilante pentru semiremorci

Vehicul de curățare de la Fiedler

Puncte de rulare fără rugină și fără întreținere la elevatoarele de coadă

Prezentare generală a aplicațiilor în vehiculele utilitare

Mai multe povești de succes

Roadshow la sediul dvs.


  • Angajații din toate departamentele pot afla singuri
  • Economisiți costurile de deplasare pentru vizitele la târguri
  • Independență totală de timp în ziua roadshow-ului: Veniți când vă convine cel mai bine
  • Totul este posibil, de la consiliere individuală pentru aplicații la o prezentare generală a noilor produse

Mai multe informații


Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță