Modificarea limbii :

Cu cinci lanțuri triflex® instalate, noul TRM oferă spațiu pentru o varietate de cabluri și alte medii. Tipul compact (diametru exterior de 1 300 mm, înălțime de instalare mai mică de 1 m) permite realizarea în siguranță a unui unghi de rotație de 1 800°.




În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h