Mic, dar puternic, cu o stabilitate a razei de 4x mai mare | igus®

TRE.30.050.0.B | cel mai mic lanț, dar cu multe avantaje

TRE.30.050.0.B

Matthias Meyer explică versiunea TRE.30 B la standul expozițional igus

  • Principiu de conectare nou, mai stabil comparativ cu TRE.30.058.0
  • Absorbția stopurilor cu rază mai mare și a forțelor de torsiune
  • Ambele versiuni pot fi combinate între ele
Îmbunătățirea tehnologiei
  • Stabilitate a razei de 4 ori
  • Absorbție ridicată a forțelor de torsiune
  • Asamblare și dezasamblare fără scule
  • Compatibil cu actuala serie triflex® R 30
  • Ușor de modernizat / extins
Cost redus
  • Durată de viață mai lungă
  • Toate componentele sunt înlocuibile individual
  • Separare delicată a interiorului cu două camere
Dovada
  • Versiunea standard a lanțului energetic (fără B) a fost utilizată cu succes în mai multe aplicații ale clienților începând din 2007
  • 4931 km din versiunea standard au fost deja vânduți
Sustenabilitate
  • Solicitați reciclarea lanțului dvs. energetic la sfârșitul ciclului său de viață în cadrul programului de reciclare igus® Chainge®. Indiferent de producător. Veți primi un voucher pentru acest lucru: Programul de reciclare Chainge®
  • igus® sprijină economia de plastic și investește în reciclarea chimică

Caracteristica specială a versiunii TRE.B

Domenii de aplicare ale seriei TRE.B

Pe un cobot ca o unitate cu clemele cobot

versiunea triflex R B pe un cobot

TRE.B pe un robot delta

tre.b pe un robot delta

La magazin

Coș de cumpărături

Video de asamblare și instalare pentru lanțurile electronice TRE.B

TRE.30.B montat pe robotul delta

Timpi de livrare

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță