Modificarea limbii :

Segmente de ghidare standardizate pentru diferite lățimi ale lanțului de la 50 mm la 250 mm. Acum disponibile în 12 dimensiuni diferite de jgheaburi, de la un diametru exterior de 600 mm la 2.500 mm, ca soluție rentabilă pentru și mai multe aplicații de strunjire.




În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h