Ghidaj pătrat drylin® Q

Ce veți găsi pe această pagină:

Ghiduri pătrate drylin® Q

De ce drylin® Q ghid pătrat?

pictogramă anti-twist

Rezistent la cuplu

montarea pictogramei

Mai multă flexibilitate

precizia pictogramei

Precizie ridicată

pictogramă silențioasă cu vibrații reduse

Silențios și cu vibrații reduse

absorbția puterii pictogramei

Absorbția flexibilă a forțelor

icoană rezistentă la murdărie

Rezistență la murdărie

Icon_Button - Expert

Întrebați expertul nostru

Icon_Button - Carte albă

Descărcați cartea albă

Icon_Button - Configurator

Configurator

Componentele drylin® Q

Ghidaj pătrat drylin® Q

Ghidaje pătrate

  • Rezistent la torsiune
  • Profil gol din aluminiu foarte ușor
  • Multe opțiuni de montare
Drylin® Q cărucior liniar pentru ghidaj pătrat

Cărucior liniar

  • Variante de cărucior autoportant
  • Opțiuni de fixare laterală
  • clemă manuală opțională
drylin® Q pillow block pentru ghidaj pătrat

Lăgăre principale

  • Carcasă închisă din aluminiu
  • Absorbție de cuplu până la 3 Nm sau 10 Nm
  • Elemente glisante anti-rotație

ghidaj liniar pătrat fără lubrifiere

  • 100 % fără lubrifiere
  • Rezistent la torsiune
  • Joc reglabil al rulmenților
  • Absorbția forței din toate direcțiile
  • Insensibil la murdărie
  • Vibrații reduse și silențioase
  • Multe opțiuni de montare

Informații generale despre drylin®

Testați înainte de a investi

O mostră care încape gratuit pe biroul dvs. - Testați înainte de a investi

Dryway

100% fără lubrifiere

Test

Testate și dovedite.

da logo

sprijin pentru tinerii ingineri

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță