Modificarea limbii :
Nu mai trebuie să se întoarcă și totuși dozează întotdeauna cu o precizie maximă - împrăștiatorul de gunoi de grajd AXIS 50.1 W poate îndeplini aceste cerințe. articulațiile de tip clevis igubal® realizate din plastic de înaltă performanță sunt combinate cu un cilindru hidraulic KMF în unitatea de împrăștiere a limitelor. Un test dinamic de 2 x 100 de ore la -20°C și o sarcină de blocare de 4.000 N reflectă o durată de viață de peste 10 ani. Acest lucru este evidențiat de specificația de amortizare a vibrațiilor și de capacitatea ridicată de încărcare a articulației de tip clevis.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h