Ramele sferice igubal® din seria "KGLM", care nu necesită lubrifiere și întreținere, sunt utilizate acum la punctul de pivot al sistemului de direcție triunghiular. În brațul oscilant superior și inferior sunt instalate câte două rulmenți, astfel încât un total de opt rosturi sferice își dovedesc adecvarea pentru utilizarea zilnică pe roțile punților față și spate.
În plus față de capacitatea sa ridicată de amortizare, seria "KGLM" din scaunul rulant electric de înaltă tehnologie "Tango GT" se caracterizează mai ales prin amortizarea vibrațiilor. De asemenea, compensează dezalinierile și sarcinile pe muchii. Ramele sferice ușoare și robuste și-au dovedit eficiența încă din prima zi în conducerea scaunelor rulante speciale. Acestea sunt ușor de montat și foarte ușor de reglat. De asemenea, spațiul liber redus, manevrabilitatea și, bineînțeles, lipsa esențială de lubrifiere și întreținere sunt impresionante.
În "Tango GT", șocurile sunt atenuate de un sistem de suspensie pentru biciclete de munte și de anvelope cu volum mare pentru a preveni sarcinile excesive. Rulmenții din plastic au fost prima alegere pentru specialistul în sisteme de direcție triunghiulare.
Pe lângă rulmenții drepți sferici, în toate dispozitivele în picioare cu o deplasare de 45° a centrului de greutate sunt montați și diferiți rulmenți cu flanșă din materialul iglidur® G. Rulmentul universal versatil este utilizat, printre altele, pentru mișcări simple de rotire și pivotare. Acesta este instalat în plăcile de vițel și asigură un sprijin adecvat și, prin urmare, siguranță atunci când se stă în picioare. În plus, ghidajele cu profil drylin® deosebit de plate își dovedesc versatilitatea în reglajele picioarelor și picioarelor tuturor scaunelor cu rotile electrice. Pelicula de alunecare din polimer optimizată din punct de vedere tribologic asigură rezultate foarte bune la frecare și uzură.
Compania de tehnologie de reabilitare utilizează programul de rulmenți polimerici în ajutoarele sale de mulți ani.