Un nivel ridicat de lumină solară directă și un nivel constant scăzut de acoperire cu nori sunt esențiale pentru optimizarea randamentului energetic al unui sistem solar termic. Regiunile deșertice, în special, îndeplinesc aceste criterii. Oferim rulmenți drepți și rulmenți drepți sferici pentru sistemele de urmărire care pot rezista condițiilor exterioare dificile și pot preveni timpii de inactivitate. Fie că este vorba de o piesă standard sau de o piesă specială personalizată: vom găsi soluția perfectă pentru sistemul dumneavoastră, care este rezistentă la murdărie, UV și temperatură și care permite o funcționare silențioasă, fără fluctuații de cuplu. Rulmenții din plastic tribo-optimizat se caracterizează prin coeficienți de frecare extrem de scăzuți, se încadrează în spații de instalare mici și nu necesită lubrifiere sau întreținere suplimentară.