Modificarea limbii :

Sistemele solare de abur de la ECOTHERM pot fi instalate pe acoperișurile instalațiilor de producție industrială pentru a reduce consumul de combustibili fosili al cazanelor de abur existente. Instalarea pe acoperișul halei este rapidă, conectarea sistemului de abur solar este ușoară și, pe deasupra, utilizatorii își reduc emisiile de CO2.
Ecotherm a adaptat tehnologia energiei solare concentrate la cerințele aplicațiilor de abur industrial. Soarele este focalizat printr-o serie de oglinzi mobile pe o conductă colectoare. Apa care curge prin colector este transformată în abur de razele solare concentrate. Aburul este apoi introdus într-un sistem de abur existent la o anumită temperatură și presiune. Generarea aburului de către un cazan de abur alimentat cu combustibili fosili poate fi redusă în consecință. Acest lucru nu numai că economisește costuri, dar și CO2.

Este deosebit de important ca oglinzile sistemului să poată fi reglate foarte precis, deoarece acest lucru influențează semnificativ eficiența sistemului. Acest lucru necesită un rulment de precizie, pentru care sunt utilizați rulmenții netezi iglidur®. Rulmenții trebuiau să fie potriviți pentru utilizarea în exterior și să poată rezista la radiații UV ridicate. Totul într-un interval de temperatură cuprins între -30 și +60 °C. Alte cerințe ale Ecotherm au fost o durată de viață a rulmenților de 20 de ani, utilizarea fără întreținere și costuri reduse. Toate aceste cerințe pot fi îndeplinite de rulmenții iglidur® J UV.
Aici puteți găsi produsele utilizate
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h