Modificarea limbii :
Roboții agricoli sunt utilizați pentru cultivarea autonomă a câmpurilor sau pentru agricultura de interior. Fie că este vorba de un robot de recoltare pentru recoltarea automată a castraveților, arderea buruienilor fără pesticide sau cultivarea pe verticală în spații închise. Roboții agricoli sunt o tehnologie a viitorului care va permite agricultura durabilă și producția în masă de produse vegetale și animale în zonele urbane. Suprafața mică de teren necesară pentru cultivarea fructelor și legumelor este doar unul dintre avantajele agriculturii verticale. Terenurile arabile convenționale sunt scutite, sistemele închise economisesc apă, iar cultivarea și recoltarea sunt posibile pe tot parcursul anului. Cultivarea inteligentă la înălțime adăpostește multe posibilități de automatizare.
Pentru această aplicație a fost nevoie de echipamente de înaltă tehnologie, de înaltă precizie și fiabile. Componentele trebuie să fie capabile să reziste la praf și murdărie și să nu cântărească mult.
Murdară și pentru mulți oameni asociată cu un sentiment de dezgust: Creșterea viermilor. Cererea din ce în ce mai mare pentru acești mici prieteni roz este în continuă creștere și, odată cu ea, și capacitățile de producție necesare. Pentru a face față acestei situații, SUPERWURM s-a axat în mod constant pe automatizarea cu costuri reduse.
Un sistem complet automatizat pentru cultivarea legumelor și ierburilor. Sistemul este proiectat în interiorul unui container.
De la plantarea semințelor până la udare și recoltare, acesta este un sistem complet autonom.
Aveți nevoie de ajutor cu selectarea produsului sau cu proiectul dumneavoastră? Ne puteți contacta prin intermediul următoarelor canale:
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h