Modificarea limbii :

Rulmentul este lubrifiat numai în timpul asamblării la AGCO Feucht GmbH pentru a facilita introducerea arborelui.
Din 2011, unitatea de la Feucht face parte din grupul AGCO, care este unul dintre cei mai mari trei producători de utilaje agricole din lume, cu aproximativ 20 000 de angajați, o cifră de afaceri de aproximativ 7,5 miliarde de dolari americani și mărci puternice precum Fendt, Massey Ferguson și Fella. Cu toate acestea, tradiția tehnologiei agricole la acest amplasament este mult mai veche, și anume de exact 100 de ani: "Bayerische Eggenfabrik AG" a fost fondată în Feucht în 1918, iar marca Fella a fost înființată în 1921. Astăzi, apartenența la o corporație globală creează condițiile pentru o prezență internațională: de la Feucht sunt livrate utilaje în aproximativ 120 de țări.

O bucșă de rulment iglidur ghidează bara de tăiere pivotantă în cadrul de bază al platformei de cosit. Apar sarcini radiale și axiale foarte mari, pe care rulmenții iglidur le stăpânesc cu succes de ani de zile.
Un element de proiectare important, în special pentru cositoarele mai mari, este atașarea mobilă a barelor de tăiere la cadrul de bază. În poziția de transport, barele sunt pliate în sus; la fața locului, acestea sunt pivotate hidraulic în poziție orizontală. Rulmenții sunt montați cu ajutorul bucșelor de rulment igus® realizate din materiale plastice de înaltă performanță iglidur® cu lubrifianți încorporați
Faptul că plasticul este utilizat în acest punct critic necesită cel puțin câteva explicații. Deoarece forțele și condițiile la care sunt expuși rulmenții sunt mai mult decât nefavorabile. Tractorul se deplasează cu viteze de până la 15 km/h pe teren accidentat. Uneltele de cosit lovesc pietre și alte obstacole, ceea ce exercită de fiecare dată o sarcină de impact puternică asupra rulmenților. Temperaturile pot fi, de asemenea, extreme și, deoarece cositul se efectuează întotdeauna în condiții uscate, condițiile ambientale includ niveluri ridicate de praf și murdărie. La acestea se adaugă greutatea barei de tăiere în sine, care afectează, de asemenea, rulmentul.

Jochen Gnann, Director Supply Chain la AGCO Feucht GmbH (dreapta) în discuție cu André Hock, Consultant tehnic de vânzări la igus.
În general, vă puteți imagina rulmentul cu inserție sferică ca un test de sarcină de anduranță - pe care rulmentul igus® îl depășește cu ușurință pe o perioadă foarte lungă de timp. "Folosim bucșele rulmentului igus® de ani de zile, am construit mii de mașini de atunci și suntem foarte mulțumiți de această soluție," explică Jochen Gnann.
Au existat mai multe motive pentru înlocuirea rulmenților din alamă utilizați până atunci: "Contactul metal-metal este întotdeauna dificil cu componentele în mișcare. De asemenea, am căutat un rulment care să nu necesite lubrifiere, deoarece fermierul nu dorește să lubrifieze, iar în mediul foarte prăfos, acest lucru ar duce rapid la lipirea murdăriei de rulment." În afară de tehnologie, rentabilitatea vorbește, de asemenea, în favoarea bucșelor de rulment iglidur®: Piața utilajelor agricole este foarte sensibilă la preț, iar rulmenții din plastic sunt mai ieftini decât bucșele din alamă.
AGCO Feucht GmbH utilizează rulmenții netezi iglidur® de la igus® nu numai la conexiunea critică dintre cadrul de bază și bara de tăiere, ci și - de obicei în dimensiuni mai mici - la diverse alte puncte de sprijin ale cositoarelor, fânețelor și greblelor. Există un motiv simplu pentru care imaginea prezintă rulmenți unși. Unsoarea este utilizată de personalul de producție doar pentru a facilita introducerea arborelui. În timpul funcționării, punctele de sprijin nu necesită niciun fel de lubrifiere, chiar și după mulți ani de utilizare dură pe iarbă. Concluzia lui Jochen Gnann: "Componentă mică - efect mare."
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h