Diferite cinematici ale roboților

Roboți pentru școli, licee și universități

robocub cu elevii

Formare practică în domeniul roboticii

  • Relevanță practică garantată: Roboții dezvoltați și produși de igus® pentru industrie sunt utilizați în cadrul cursurilor de formare. Acest lucru asigură o introducere fără cusur în robotica industrială.
  • Siguranță: Produsele igus® sunt conforme cu CE și, prin urmare, îndeplinesc standardele de siguranță aplicabile.
  • Soluții rentabile: Fie că este vorba de componente individuale pe care să le construiți singuri sau de sisteme complete - personalizați domeniul de aplicare al soluției în funcție de cerințele dumneavoastră.
femei care programează un robot

Automatizarea cu costuri reduse în predarea de zi cu zi

Apiro® GIF kit de pornire

Apiro® Kit de robotică

irc

Programarea roboților

rbtx

Accesorii pentru robotică la RBTX®

Celule robot

  • Greutate 80,00 kg
  • Dimensiuni L x l x î: 1.000 x 937,23 x 2.030 [mm]
  • Versiune cu deschideri de fixare sau cu uși
Celulă robot

ReBel® Robot cu 6 axe

  • Sarcină utilă de până la 2 kg
  • Rază de lucru de până la 664 mm
  • Procese de la 4s
  • Repetabilitate: ±1mm
rebel

Roboți liniari

  • Cursă individuală de până la 6m
  • Sarcini de până la 85 kg
  • Configurabil online, solicitat în cinci minute
robot liniar

Robot cu braț articulat robolink® DP

  • Precizie < 1mm
  • Sarcină utilă max. 3kg
  • Întindere de până la 790 mm
robolink

SCARA

  • Sarcină utilă de până la 20 N
  • Spațiu de lucru de până la 3.000 mm x 560 mm
  • Procese de la 1,5s
  • Repetabilitate: ± 0,5 mm
scara

Robot Delta

  • Sarcină utilă de până la 50N
  • Diametru de lucru de până la 660 mm (3 axe) și până la 700 mm (2 axe)
  • Procese începând de la 1s
  • Repetabilitate: ±0,5 mm
robot delta

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță