Pe baza unui sistem modular, utilizatorii pot alege între un kit modular cu auto-asamblare compact sau preasamblat într-un cadru de transport. Acum nou cu știft de calibrare pentru poziționare ușoară la punctul zero. Se fixează direct pe butucul de montare și simplifică procesul de calibrare inițială.
Clema de cablu pentru robotul delta a fost dezvoltată pentru ghidarea sigură a liniilor, de ex. furtunuri pneumatice individuale, de-a lungul articulației de cuplare. Ușor de montat, greutate redusă.
| Dimensiune de instalare 360 | Dimensiune de instalare 660 | ||
| Precizia de poziționare | +- 0,5 | +- 0,5 | [mm] |
| Diametrul zonei de lucru la 75/180 [mm] | 360 | 660 | [mm] |
| Sarcina maximă | 5 | 5 | [kg] |
| Forța maximă de proces la o rază de 0 mm | 100 | 100 | [N] |
| Dinamică 500 [g] | 60 | 30 | Preluări (min) |
| Greutate | 15 | 20 | [kg] |
| Viteza maximă | 3 | 1 | [m/s] |
| Accelerația maximă | 60 | 20 | [m/s²] |
| Nr. piesă | Descriere | ||
|---|---|---|---|
| DLE-DR-0001 | delta robot, modular kit in compact transport box | 5.607,63 USD | |
| DLE-DR-0002 | delta robot, pre-assembled kinematics in transport rack made of construction profiles | 5.883,06 USD | |
| DLE-DR-0003 | delta robot, modular kit in compact transport box, incl. 3x dryve D1 stepper motor control system | 6.871,81 USD | |
| DLE-DR-0004 | delta robot, pre-assembled kinematics in transport rack made of construction profiles, incl. 3x dryve D1 stepper motor control system | 7.147,25 USD | |
| DLE-DR-0005 | delta robot, modular kit in compact transport box, without motors | 4.449,38 USD | |
| DLE-DR-0006 | delta robot, pre-assembled kinematics in transport rack made of construction profiles, without motors | 4.724,81 USD | |
| DLE-DR-0050 | delta robot, kit in compact transport box | 6.645,81 USD | |
| DLE-DR-0051 | delta robot, pre-installed kinematics, in transport rack made of profiled rails | 6.921,25 USD | |
| DLE-DR-0052 | delta robot, kit in compact transport box, incl. 3x dryve D1 stepper motor control units | 7.910,00 USD | |
| DLE-DR-0053 | delta robot, pre-installed kinematics, in transport box made of profiled rails, incl. 3x dryve D1 stepper motor control units | 8.185,44 USD | |
| DLE-DR-0054 | delta robot size 660, kit in compact transport box, without motors | 5.487,56 USD | |
| DLE-DR-0055 | delta robot size 660, pre-installed kinematics, in transport box made of profiled rails, without motors | 5.763,00 USD |
Acum nou cu știft de calibrare pentru poziționare ușoară la punctul zero. Se fixează direct pe butucul de montare și simplifică procesul de calibrare inițială.
Clema de cablu pentru robotul delta a fost dezvoltată pentru ghidarea sigură a liniilor, de ex. furtunuri pneumatice individuale, de-a lungul articulației de cuplare. Ușor de montat, greutate redusă.
| Nr. piesă | Descriere | ||
|---|---|---|---|
| AK-DR-0004 | 3m cable set, incl. 3x motor cable, 3x encoder cable, 3x proximity switches contact (NC) PNP, 3x sensor cable | 542,45 USD | |
| AK-DR-0005 | 5m cable set, incl. 3x motor cable, 3x encoder cable, 3x proximity switches contact (NC) PNP, 3x sensor cable | 570,57 USD | |
| AK-DR-0006 | 10m cable set, incl. 3x motor cable, 3x encoder cable, 3x proximity switches contact (NC) PNP, 3x sensor cable | 660,97 USD | |
| ETY-DR-0016 | Calibrating pin for easy positioning | La cerere | |
| ETY-DR-0017 | Cable clip for safe guidance | La cerere |
Pentru o varietate de sarcini de automatizare fără programare. Pentru roboți cu o singură axă sau liniari de interior și roboți delta Portalul online integrat servește pentru introducerea datelor / Nu este necesară instalarea de software sau descărcarea de aplicații. Pentru PC, tabletă sau smartphone. Motoare pas cu pas (ST), DC și EC cu curenți de vârf de până la 21A și intrări/ieșiri de 48V, intrări analogice, CANopen, ModbusTCP pentru conectarea la sisteme de comandă de tip master precum Siemens sau Beckhoff