alimentarea cu energie în coloane ascendente trebuie să reziste la condiții de mediu dure. Acestea trebuie să fie ghidate în mod fiabil la temperaturi cuprinse între -20 °C și +50 °C și să reziste la murdărire sau chiar la lungimi nesusținute mari. Problema întreținerii joacă, de asemenea, un rol important. Întreținerea trebuie să poată fi efectuată rapid.
Sistemele de lanț energetic utilizate trebuie, de asemenea, să poată fi înlocuite rapid. Cu toate acestea, echiparea unor sisteme întregi cu piese de schimb în câteva minute reprezintă o provocare majoră în cazul lungimilor mari nesusținute.