Alternativa rentabilă la sistemele cu rulmenți cu bile recirculante

Ghidaj liniar fără lubrifiere, disponibil din stoc

livrare drylin

Componentele noastre pot fi înlocuite cu sisteme cu rulmenți cu bile cu recirculare

Șine liniare seria 01

Șină de ghidare drylin T seria 01

Cărucior de ghidare drylin T seria 01

Cărucior de ghidare drylin T seria 01

Șină de ghidare seria 03/14

Șină de ghidare drylin T seria 04/14 miniatură

Seria de cărucioare miniaturale drylin T 04/14

Seria de cărucioare miniaturale drylin T 04/14

Seria drylin W T15/20

Șină profilată drylin W seria T15/T20 din aluminiu

Seria de cărucioare de ghidare drylin W T15/T20

Seria de cărucioare cu profil drylin W T15/T20

Șină din oțel inoxidabil drylin W

Șină profilată drylin W din oțel inoxidabil

Carosierie profil conformă cu FDA

Cărucior cu profil drylin W conform FDA

Arbori liniari drylin® R

Arbori rotunzi drylin R

Rulment liniar drylin R

Rulment liniar drylin R


Sisteme de șine drylin T potrivite

Exemple de aplicații

drylin® Ghidaje feroviare în producția de înghețată de banane

Pentru construcția de aeronave drylin® T în construcție

Pentru o fixare sigură în timpul sudării

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță