<font size="7">dryspin® în Echipament de biliard</font><br>Masă de biliard cu înălțime reglabilă</font>
  • Ce a fost necesar: Un sistem de acționare care să poată deplasa fără probleme o masă fixă și reglabilă pe înălțime în piscină - în ciuda mediului permanent al apei din piscină.
  • Cerințe: Rezistență la apă, lubrifiere 100% și fără întreținere, rezistență la coroziune, mișcări foarte fluide, durată lungă de viață, posibilitate de mișcare cu roata de mână
  • Produse utilizate: șuruburi de ghidare din oțel inoxidabil dryspin®, piuliță pentru șurub de ghidare dryspin® corespunzătoare și bucșe pentru rulmenți netezi iglidur®, realizate din polimeri de înaltă performanță iglidur®
  • Polimeri de înaltă performanță Succes pentru client: Datorită șuruburilor de ghidare dryspin®, este garantată reglarea lină a mesei în piscină. Piulița șurubului de plumb dryspin®, fabricată din polimeri de înaltă performanță iglidur®, este perfectă pentru utilizarea pe termen lung în apă cu clor, datorită proprietăților materialului său. Utilizarea piulițelor filetate din plastic, a bucșelor cu rulmenți netezi și a axelor filetate din oțel inoxidabil previne coroziunea. Funcționarea fără coroziune este esențială pentru acționările cu rezervoare de apă. De asemenea, trebuie evitată întreținerea sau lubrifierea regulată a acționărilor cu șurub de la masa de biliard, motiv pentru care dryspin® alternativa din plastic la metal are un avantaj clar și aici.
Echipament pentru piscină

Produsele utilizate

Șuruburi de acționare
Piulițe pentru șuruburi de acționare

Rulmenți simplis

Alte imagini ale aplicației

Echipament pentru piscină
Echipament pentru piscină

Comandă online:

Sistem de umplere

Configurați acționarea șurubului de comandă:

Sistem de umplere

Îmbunătățirea tehnologiei ... reducerea costurilor:

Tech up, Cost down

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță