Modificarea limbii :

Pentru o simțire optimă a butonului rotativ unic, s-a acordat multă atenție căutării materialului optim pentru rulment în noua generație de aparate de uz casnic.
Cu peste 100 de ani în urmă, V-Zug și-a propus să facă viața de zi cu zi mai ușoară cu aparate de uz casnic inovatoare și de înaltă calitate. Compania a fost deținută de o familie încă de la înființarea sa în 1913 și este unul dintre cei mai importanți angajatori din cantonul Zug. Cu metode de lucru de ultimă generație și peste 1.400 de angajați, compania de înaltă tehnologie dezvoltă și produce aparate de uz casnic de înaltă calitate în Elveția. Peste 4,5 milioane de aparate sunt utilizate în întreaga țară. Pe o suprafață de peste 60.000 de metri pătrați, V-Zug AG produce aparate de uz casnic pentru bucătărie și spălătorie cu cea mai mare precizie și tehnici de producție de pionierat, de la materialul de bază până la aparatul finit.
Calitatea elvețiană premium" este aplicată pretutindeni pentru a se asigura că aparatele V-Zug sunt deosebit de durabile și funcționează fiabil. Reto Märchy, responsabil pentru dezvoltarea și construcția de aparate de bucătărie la V-Zug: "Datorită sistemelor moderne, în ultimii ani am reușit să reducem la jumătate consumul de energie al fiecărui aparat. Ori de câte ori este posibil, folosim materiale reciclabile și asigurăm în mod activ o eliminare organizată. Furnizorii noștri sunt selectați cu atenție - pe lângă calitate, sunt luate în considerare și aspectele de mediu și prețurile."
"Calitatea este corectă, prețul este corect și am fost foarte bine îngrijiți încă de la început. Am fost, de asemenea, impresionați de faptul că, fiind un "pește mic", am fost tratați ca un gigant"
Reto Märchy, Dezvoltare și design, V-Zug AG
Astfel, V-Zug a contactat igus® cu sarcina de a găsi un plastic de înaltă calitate. "Provocarea pentru noi a fost că avem aici trei componente din plastic diferite și în acest caz vorbim despre toleranțe extrem de mici. Dacă o componentă din plastic este în afara toleranței, acest buton rotativ se clatină sau se blochează," spune Axel Ebert, persoana de contact pentru regiune la igus® Elveția.
Puteți găsi mai multe aplicații interesante dintr-o gamă largă de domenii aici
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h