Rulmenți simpli - Instalare și toleranțe

Instalarea rulmenților netezi din plastic

Montarea prin presare a rulmenților

Ce veți găsi pe această pagină

Rulment simplu iglidur în poziție de rulare

Care este toleranța pentru alezajul carcasei?

Toleranțe ISO pentru rulmenți fără lubrifiere iglidur [mm]

Diametru d1Locuință H7Arbore h9E10 (toleranțe conform ISO 3547-1)E11 (toleranțe conform ISO 3547-1)F10 (toleranțe conform ISO 3547-1)D11 (toleranțe conform ISO 3547-1)
până la 3+0,000 +0,010-0,025 +0,000+0.014 +0.054+0,014 +0,074+0.006 +0.046+0.020 +0.080
> 3 până la 6+0,000 +0,012-0,030 +0,000+0.020 +0.068+0,020 +0,095+0.010 +0.058+0.030 +0.105
> 6 până la 10+0,000 +0,015-0,036 +0,000+0.025 +0.083+0,025 +0,115+0.013 +0.071+0.040 +0.130
> 10 până la 18+0,000 +0,018-0,043 +0,000+0.032 +0.102+0,032 +0,142+0.016 +0.086+0.050 +0.160
> 18 până la 30+0,000 +0,021-0,052 +0,000+0.040 +0.124+0,040 +0,170+0.020 +0.104+0.065 +0.195
> 30 până la 50+0,000 +0,025-0,062 +0,000+0.050 +0.150+0,050 +0,210+0.025 +0.125+0.080 +0.240
>50 până la 80+0,000 +0,030-0,074 +0,000+0.060 +0.180+0,060 +0,250+0.030 +0.150+0.100 +0.290
>80 până la 120+0,000 +0,035-0,087 +0,000+0.072 +0.212+0,072 +0,292+0,036 +0,176+0,120 +0,340
> 120 până la 180+0,000 +0,040-0,100 +0,000+0.085 +0.245+0,085 +0,335+0,043 +0,203+0,145 +0,395
Previzualizare carte albă

Cartea noastră albă cea mai citită

Toleranțe, instalare, măsurare

Cartea albă acoperă, printre altele, următoarele subiecte:

Design cu toleranță pentru un joc corect al rulmenților
Cum se măsoară corect rulmenții netezi din plastic
Instalarea corectă a rulmenților din plastic
Măsurarea diametrului interior al unui rulment montat prin presare
Măsurarea diametrului interior al unui rulment montat prin presare

Toleranțe recomandate


Diverse metode de fixare prin presare

Hidraulic sau mecanic

Fără presă

Asamblare automatizată

Igutex rulment simplu după contracție

În scădere


Poziția planurilor de măsurare

Verificarea scaunului rulmentului

  • Presat în gaură, partea bună a calibrului trebuie să treacă ușor de rulment
  • Cu un aparat de testare a glisierelor, trebuie să vă asigurați că diametrul interior al rulmentului trebuie să se încadreze, în medie, în toleranța specificată la nivelul planurilor de măsurare (a se vedea diagrama alăturată)

Previzualizare fișă informativă
Diverse știfturi de poziționare pentru rulmenți simpli

Spigot de localizare


Rulment simplu iglidur în poziție de rulare

Instalarea rulmenților din fibră compozită igutex


Lipirea rulmenților simpli

Adezivi recomandați:

Important: Pregătiți bine suprafețele de lipire

  • Murdăria, rugina și alte corpuri străine trebuie îndepărtate de pe suprafețele care urmează să fie lipite.
  • Rugoziți ușor suprafețele prin șlefuire.
  • Degresați temeinic suprafețele care urmează să fie lipite, de exemplu cu alcool, diluant nitro sau acetonă.
  • Apoi lăsați zonele lipite să se usuce bine.

Orientări pentru prelucrare

ProcesÎntoarcereaForareFrezare
Materialul sculeiOțel inoxidabilOțel inoxidabilOțel inoxidabil
Coeficient de avans [mm]0,1 ... 0,50,1 ... 0,5la 0,5
Unghi de degajare5 ... 1510 ... 12
Unghi de strângere0 ... 103 ... 5
Viteza de tăiere [m/min]200 ... 50050 ... 100 până la 1000

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță