Modificarea limbii :

Profil
Ce a fost necesar:
Componente durabile și fără întreținere pentru puntea spate a unui robot personal
Cerințe:
Rulmenți netezi autolubrifianți și fără întreținere, rezistenți la intemperii și potriviți pentru sarcini mari
Sector:
Automatizare
Succes pentru client:
Prin utilizarea rulmentului pivotant PRT, axa din spate a robotului este lipsită de lubrifiere și întreținere. În plus, durata de viață a PRT a fost calculată în avans pentru utilizarea în robot și depășește cu mult cerințele de proiectare.

"Willow este cel mai inteligent robot de grădină aflat în prezent pe piață. Alți roboți au nevoie de un fir perimetral, astfel încât să rămână doar în zona dorită. Robotul nostru nu are nevoie deloc de unul și evită cu ușurință obstacolele din grădină," explică Gary Gilmartin, inginer de proiectare mecanică la EEVE. Acest fir perimetral este în mod normal așezat pe sol, robotul îl înregistrează și, prin urmare, rămâne doar în zona definită. Mulțumită vederii computerizate și inteligenței artificiale, Willow poate naviga autonom și oferă astfel posibilități pentru multe alte aplicații. De exemplu, robotul îngrijește grădina, păzește proprietatea, mătură terasa cu o extensie, transportă bunuri sau joacă clearance. Poate fi învățat noi sarcini fără niciun efort de programare. Astfel, Willow este ușor de utilizat și de extins și poate fi realizat de oricine.

Un robot care funcționează în ploaie sau în soare, în frig sau în căldură, impune o sarcină mare componentelor sale. De asemenea, Willow trebuie să reziste la aerul sărat atunci când este utilizat în zonele de coastă. Din cauza acestor condiții de mediu, EEVE a decis în favoarea utilizării componentelor igus®. Acestea sunt cunoscute pentru durabilitatea lor, chiar și în condiții de funcționare nefavorabile. Cooperarea a fost declanșată de un set de mostre de rulmenți iglidur® care i-au atras atenția lui Gilmartin cu ceva timp în urmă. "Știam că voi avea nevoie de ele în viitor," spune el.
Inițial, compania EEVE a instalat la roboții săi șaibe de împingere iglidur® pe puntea din spate pentru a reduce frecarea atunci când roata din spate se rotește. La modernizarea robotului unui client, a fost utilizat pentru prima dată pe ax un rulment cu inel de rotire iglidur® PRT. Acum, un iglidur® PRT-02-20 este utilizat în axa spate a robotului. Pentru a îndeplini în mod optim cerințele EEVE, igus® a proiectat o soluție personalizată cu un cuplu de acționare necesar redus. Aceasta asigură faptul că roata din spate se poate roti liber chiar și în condiții de funcționare dificile și fără niciun efort de întreținere. "Clienții noștri au nevoie de un produs care poate rezista în aer liber fără întreținere timp de mulți ani. Scopul nostru este să ne asigurăm că roboții noștri funcționează întotdeauna fără a fi nevoie să fie duși oricând la un service de reparații," spune Gary Gilmartin, explicând utilizarea rulmenților cu inel de rotație PRT.

igus® a calculat în avans durata de viață a rulmentului pivotant pentru EEVE cu ajutorul unui instrument online gratuit: așa-numitul iglidur ® PRT expert. Toate datele colectate în laboratorul de testare igus® privind durata de viață a rulmentului pivotant sunt introduse în acest instrument, permițând o predicție precisă a duratei de viață a produsului. "În cazul nostru, durata de viață depășește cu mult cerințele noastre de proiectare," notează Gilmartin. "Rulmentul inelului de rotație PRT este singurul rulment pe care am dorit să îl folosim. În comparație cu inelele de rotație cu rulmenți cu bile, acesta oferă un avantaj clar în ceea ce privește prețul," adaugă el. În plus, rulmenții cu bile trebuie înlocuiți mult mai devreme și lubrifiați în mod regulat din cauza încărcăturii de murdărie și praf. "Chiar și în condiții de mediu dificile, rulmenții noștri pentru inele de rotație permit o funcționare robustă și fără întreținere timp de cel puțin zece ani. În cazul aplicației EEVE, durata de viață este de 90 de ani," explică Joren Kestens, care lucrează în domeniul service la igus®.
Click aici pentru produsele utilizate
iglidur® PRT rulment pentru inele de rotație
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h