Modificarea limbii :

Pentru imprimantele 3D fabricate din iglidur® R
Sistemele cu ax filetat sunt piesa centrală a fiecărei imprimante 3D DIY. Acestea garantează poziționarea precisă a patului de imprimare și sunt durabile și nu necesită întreținere.
Reduceți timpul necesar pentru proiectarea dvs. și optimizați procesul de achiziție pentru tehnologia dvs. cu șurub de plumb.
| Nr. piesă | Material | Filet | Direcție | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Suprafața cota de transport | Greutate [g] | Sarcina statică max. [N] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-3D-01-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3.2 | 10.5 | 4 | 12,5 | 126 | 1.8 | 252 | 
| DST-RFRM-3D-02-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4.1 | 10 | 4 | - | 120 | 3.1 | 240 | 
| DST-RFRM-3D-03-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 22 | 16.26 | 3 | 11.5 | 4 | - | 138 | 2.3 | 276 | 
| DST-RFRM-3D-04-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3.2 | 9,5 | 4 | 12,5 | 114 | 1.7 | 228 | 
| RFRM-3D-01-TR8X8P2 | iglidur R | TR8x8P2 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4.1 | 10 | 4 | - | 120 | 1.7 | 240 | 
| Nr. piesă | Material | Filet | Direcție | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Greutate [g] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4.1 | 22-26 | 4 | - | 4.8 | 
| DST-RFRM-PL-3D-02-DS8x8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 24 | 18 | 3.2 | 22-26 | 4 | 12,5 | 4 | 
Ruloul de anduranță cu amortizare a vibrațiilor dovedit, fără PTFE
Materialul nostru pentru piulițe filetate iglidur® R nu necesită PTFE. Materialul este sigur, durabil, previzibil și amortizor de vibrații. Mai mult decât atât:
Celelalte materiale standard J, J200, E7, J350 și W300 au fost testate pentru aproximativ 100 dintre cei mai importanți compuși PFAS conform metodei de testare SQP M1227 (LC-MS/MS și GC-MS) / SOP M1227 (LC-MS/MS și GC-MS) și aprobate ca "material" fără PFAS.

Cu ajutorul eșantionului gratuit de fir
Este important să țineți un eșantion real în mâini pentru a obține o impresie completă. Vom fi bucuroși să vă trimitem o mostră a șuruburilor noastre cu plumb dryspin®. Am rezumat pentru dvs. toate specificațiile și avantajele tehnologiei șuruburilor conductoare dryspin® pe eșantion. Vedeți cu ochii dumneavoastră și, dacă aveți întrebări, experții noștri vă vor ajuta cu plăcere.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h