Cobot fabricat din plastic de înaltă performanță

Ce este un cobot?

  • Cobots pot fi integrați în mod flexibil în diferite aplicații.
  • Acest tip de robot preia sarcini care sunt monotone, consumatoare de timp sau chiar periculoase pentru om.
  • Coboții fabricați din plastic de înaltă performanță, cum ar fi ReBeL, sunt deosebit de ușori (doar 8 kg), ușor de utilizat și se amortizează foarte rapid datorită prețului lor scăzut.

Este un ReBeLution pentru 4.970 de euro

Cât costă un cobot?

Date tehnice despre cobotul igus

Sarcină utilă de până la 2 kg

Întindere de până la 664 mm

Până la 6 grade de libertate

Viteza max. 7 culegeri/min

Repetabilitate ±1.0mm

Greutate 8,2 kg

Confirmat de Institutul pentru Securitate Ocupațională

Cameră curată clasa 4

58.2dBA

40W consum mediu

2,5 kg max. încărcare

Care sunt domeniile de aplicare ale coboturilor?

Unde este fabricat cobotul ReBeL?

Asamblare PCB în Germania

O persoană asamblează o placă de circuit și o verifică cu un aparat de măsură.

Asamblare

O componentă electronică este introdusă într-o carcasă cilindrică.

Instalarea software-ului

Un angajat programează un braț robotic colaborativ la stația de lucru.

Asigurarea calității

Un bărbat montează o articulație robotică igus pe un dispozitiv de producție.

Modele cobot actuale din seria ReBeL

Braț robotic cu mai multe articulații, negru și portocaliu, pe fundal alb.

ReBeL® cobot 6 DOF

Axa liniară igus cu braț robotic REBEL pentru manipulare automatizată.

ReBeL® A șaptea axă

Cobot igus pe o masă de lucru, cu kit educațional și fundal grafic.

ReBeL® stație de lucru cobot

Grifer robot și module de axă pentru automatizare, prezentate din mai multe unghiuri.

Magazin online

Brațul robot Rebel în software-ul configurator ReBeL de la igus pe un laptop.

Configurator Cobot

Braț robotic lângă un laptop, ca simbol al unei aplicații de servicii pentru clienți automatizate.

Programare pentru demonstrație

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță