readychain® & readycable® produse noi

buletin informativ igus

Nu ratați nicio altă știre igus

Știri de toamnă 2026

Teaser web pentru știrile de toamnă ale ReadyCable 2026

Mai multe cabluri de la 3 producători de unități de stocare și 4 categorii noi de produse

Știri din 2026 despre Târgul de la Hanovra

HMI News Teaser 2026

Extinderea tehnologiei de acționare cu 5 producători

Exploatare personalizată

Cablaje personalizate fără cantitate minimă de comandă

Magazin conector rotund

Conector rotund TE din stoc în Köln în 36h

Inserție de etanșare

Etanșare personalizată pentru presetupe pentru cabluri

Știri 2025

readycable SPS știri 2025

Un nou producător și noi extensii potrivite pentru șapte producători de unități

Potrivit pentru Keyence

Cabluri cu hamuri potrivite pentru Keyence

Adaptor Quantec de la 1 la 2

"Schimbarea generațiilor" a devenit ușoară

Potrivit pentru Bosch RH2 și RLB2

Cabluri servo hibride cu hamuri potrivite pentru Bosch Rexroth

Controlul accesului RFID pentru interfața Module Connect

  • Adăugați cu ușurință securitate la sistemele existente
  • Prevenirea opririi neintenționate a utilajului
  • Pentru service: scoateți-l din priză, conectați-l la loc, gata
  • 100% transparent datorită raportului de activitate (opțional)
  • Configurați și comandați sistemul Module Connect online: igus.eu/module-connect

readychain® eco rack

  • Proiecte personalizate pentru clienți, principiul kitului de construcție modulară
  • Asamblare și dezasamblare fără scule, manevrare ușoară
  • Placaj de mesteacăn - puțin lipici și aditivi chimici, materie primă regenerabilă rapid și durabilă
  • Economii datorate volumului mai mic și greutății mai mici
  • Combinarea pieselor individuale și simpla lor stivuire economisesc CO2 și costuri de transport datorită transportului redus
  • Tăierea precisă garantează puține deșeuri

Știri 2024

Adaosuri la cablul de acționare

Hanovra produse noi 2024

Potrivit pentru alți doi producători pentru tehnologia de acționare

Tehnologii de acționare suplimentare 2024

41 de cabluri noi potrivite pentru...

Noutăți privind tehnologia de rețea 2024

Comunicare rapidă a datelor

Adaosuri la cablul de acționare

Hanovra produse noi 2024

Potrivit pentru alți patru producători de tehnologie de acționare

Tehnologii de acționare suplimentare 2024

20 de cabluri noi potrivite pentru ...

Noutăți privind tehnologia de rețea 2024

Comunicare rapidă a datelor

Macro-uri EPLAN

Macros EPLAN actualizate

Conectați totul imediat, în loc să conectați fiecare conector în parte

Noutăți 2023

Adăugare în domeniul cablurilor de acționare pentru SPS

Știri SPS 2023

Potrivit pentru alți patru producători de tehnologie de acționare

Adăugare majoră în domeniul cablurilor de acționare pentru Hannover Messe

plus 6 noi producători de unități

Șase noi producători de cabluri de acționare

Extinderea gamei de produse pentru tehnologia de acționare 2023

88 de cabluri noi potrivite pentru ...

Noutăți 2022

Conectori de la TE Connectivity

High-end pentru tehnologia de rețea

  • pentru cele mai înalte cerințe industriale
  • Disponibil în 24 de ore din stoc pentru livrare just-in-time
  • Materiale durabile pentru utilizare durabilă
Single Pair Ethernet nou 2023

Single Pair Ethernet pentru spații de instalare mici

  • Comunicare Ethernet compatibilă cu lanțul energetic pentru întregul sistem
  • Soluție ideală pentru spații de instalare mici​
  • 100% inspecție (sigiliu de aprobare și raport de testare) pentru fiecare livrare
  • Comunicații de date pregătite pentru viitor
  • Calculați cu precizie durata de viață garantată a cablului online(faceți clic aici pentru instrument)
Conector pentru Kuka Quantec 2

Conectați Kuka Quantec 2 în siguranță

  • Înhămat, gata de conectare și imediat gata de utilizare
  • Fabricat la lungimea necesară cu o precizie de câțiva centimetri, astfel încât nu există risipă
  • 100% testate (sigiliul de aprobare și raportul de testare)
  • Materiale pentru cabluri de lungă durată + conectori de înaltă calitate + prelucrare = fiabilitate garantată și păstrarea valorii componentelor

readychain® p-rack

  • Ergonomic și precis adaptat la cerințele clientului, asamblare/demontare fără scule
  • Greutate redusă pentru o expediere mai eficientă din punct de vedere al costurilor, transport de întoarcere suplimentar cu economie de spațiu​
  • Timp de asamblare redus cu 66% ​
  • Imprimate din amidon de porumb și reciclabile
  • Cu urmărire GPS (opțional)

readychain® poziționer rapid - instalare ușoară

  • Asamblare ușoară și fiabilă a sistemelor® cu lanț pregătit cu hamuri
  • Nu sunt necesare alte unelte
  • Timp de montaj redus cu până la 30% datorită poziției optime de instalare
  • Tipărite din materiale durabile și regranulabile

2021 știri

readychain® micro-viteză ...

plug-in e-chain
  • Cea mai simplă fixare în aplicația dvs.
  • Protecție integrată împotriva tensiunii și etanșare
  • Economisiți 80% timp de asamblare
  • Ansambluri optimizate gata de instalare
  • Pentru service: scoateți-l din priză, conectați-l la loc, gata

Cabluri de prelungire AIDA

Cabluri de prelungire AIDA
  • 50% efort de asamblare redus datorită tehnologiei push-pull
  • Sistemele și interfețele robot existente pot fi extinse în mod flexibil cu extensiile de cablu dovedite
  • Diverse calități de cablu și categorii de preț: Alegeți cablul cu cel mai bun raport preț-performanță pentru aplicația dvs. robot
Știri chainflex

Cabluri de prezentare generală a știrilor

Noutăți despre portcabluri

Prezentare generală a lanțurilor energetice

știri despre materialele plastice inteligente

Prezentare generală a materialelor plastice inteligente

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță