Modificarea limbii :

Modulul liniar drylin® SLWC-1030-FL este deosebit de impresionant datorită designului său compact, care economisește până la 35% spațiu de instalare.
Modulul liniar este livrat pregătit pentru instalare cu un motor de ax drylin® E la cerere și, prin urmare, poate fi utilizat imediat. Este potrivit pentru toate pasurile de filet dryspin® în Ø 10 mm.
Polimerii igus® sunt utilizați în toate punctele de sprijin, ceea ce face ca produsul să fie 100% fără lubrifiere și, prin urmare, deosebit de durabil.





În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h