Rulmentul cu bile wiki: Informații tehnice despre rulmenții cu bile

Rulmentul nostru cu bile wiki la o privire de ansamblu:

Carte albă

Caracteristici de performanță ale rulmenților cu bile fabricați din materiale plastice de înaltă performanță

Whitepaper cu ilustrație de rulment cu bile și pagini interioare deschise.
Descărcați cartea albă

Integrare sistem și funcțională pentru rulmenți cu bile din polimer

Coperta și vizualizarea a două pagini dintr-un whitepaper despre rulmenți cu bile și piese speciale igus.
Descărcați cartea albă

Unități de transfer cu bile din plastic: o alternativă promițătoare la metal

Carte albă despre ball transfer unit, cu copertă și pagină de conținut deschisă.
Descărcați cartea albă

Șapte sfaturi pentru selectarea rolelor transportoare optime

Copertă și dublă pagină de whitepaper cu sfaturi pentru transport și diagrame.
Descărcați cartea albă
Rulmenți cu bile comparați înainte și după înlocuire.

Rulmenții cu bile trebuie unși?

Rulment radial cu bile F180, cu dimensiunile d2 și b1.

Tabel cu dimensiuni rulmenți cu bile

Laborator de teste pentru rulmenți cu o persoană lângă o mașină de testare.

Laborator de testare pentru rulmenți cu bile


Întrebări despre rulmenți cu bile

Recomandare de montaj pentru rulmenții cu bile xiros, în șase pași.
  • Rezistență ridicată la uzură datorită turnării sub presiune ridicată
  • Distribuție omogenă a materialului
  • Producție rentabilă, prin urmare prețuri avantajoase
  • Simplificarea instalării rulmenților cu bile
Rulment cu bile spart, cu piese metalice ale coliviei pe o suprafață.
  • Jocul rulmentului cauzat de uzură a atins un nivel inacceptabil, de exemplu când arborele "flaps".
  • Cagea este uzată și riscă să cadă.
  • Curgătoarele rulmentului sunt rupte din cauza forțelor de impact excesive.
  • Suprafețele de rulare ale inelelor rulmentului sunt vizibil deteriorate.
  • Rulmentul cu bile este blocat, de exemplu din cauza murdăriei grosiere.
  • Bilele (sticla) sunt rupte.
  • "Se produc zgomoteneobișnuite".
  • Nu mai există joc al rulmentului din cauza depunerilor pe bile.
Metoda walk-in: componentele rulmentului sunt introduse și montate manual într-un rulment radial.
Rulment cu bile snap-in introdus într-o bucșă în patru pași.
  • Z = disc de acoperire din tablă metalică pe o singură parte, cu garnitură de etanșare
  • ZZ/2Z = ca mai sus, pe ambele părți
  • RS = garnitură de cauciuc glisantă pe o singură parte
  • LB = ca mai sus
  • 2RS = ca mai sus, pe ambele părți
  • LLU = ca mai sus, garnitură de cauciuc fără contact, pe ambele părți
  • EE = ca mai sus, de ambele părți în contact, abraziv
  • RZ = garnitură de cauciuc pe o singură parte, fără contact
  • LB = ca mai sus
  • 2RZ = ca mai sus, de ambele părți
  • LLB = ca mai sus
Trei vederi în secțiune ale unui ansamblu de rulment cu cover plate, variantele 1–3.
Ce este un rulment cu bile? Explicație rapidă în acest videoclip.
Rulment cu bile în secțiune transversală.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță