Brațe robotice robolink și apiro în mai multe aplicații industriale.

Sisteme de automatizare a clădirilor: Simple, modulare, flexibile și extensibile

drygear® - sistem modular de cutie de viteze Apiro

  • reglarea benzilor,
  • sarcini de împingere,
  • cutii de viteze cu rapoarte diferite,
  • inele de rotație și axe rotative

20 de exemple de aplicații pentru sistemul modular de cutii de viteze

Prezentare iDeas cu mai multe aplicații Apiro și module de transportor.

Kit de pornire Apiro®

Starterkit Apiro: diverse piese individuale ale sistemului gantry pe fundal alb.
  • Cutie de viteze cu raport 32:1 cu motor Nema 17 cu encoder și conector
  • Pentru mese de indexare rotativă sau mișcarea axei rotative
  • Exemple de aplicații: zona de laborator sau sarcini de asamblare
Mișcarea axei rotative Apiro
  • Axa cantilever cuplată cu o cutie de viteze și un motor Nema 17
  • Permite diferite curse în cadrul aplicației
  • Elemente de cremalieră și pinion incluse
Aplicație de împingere
  • Cutie de viteze cu raport 64:1 și motor Nema 23
  • Este posibilă o lungime a cursei de până la 1 m
  • Exemplu de aplicație: sere, reglaje pentru ferestre, precum și alte reglaje pentru mobilier, cum ar fi ferestre, uși, dulapuri
Aplicație de împingere
  • Axa cantilever cuplată cu o cutie de viteze și un motor Nema 17
  • Exemplu de aplicație: proceduri de presare-fixare în timpul asamblării
  • Posibil până la 25N
Procedura de presare-fixare
  • Profil multifuncțional conectat la o cutie de viteze cu raport 32:1 și motor Nema 17
  • Exemplu de aplicație: industria ambalajelor, de ex. pentru benzi transportoare
Reglarea benzii
  • Două cutii de viteze cu raport 32:1 conectate printr-un profil multifuncțional și un motor Nema 17
  • Exemplu de aplicație: uși rulante
Mișcare de rotație
  • Extinderea liniilor de producție parțial automatizate
  • Pentru aplicații cu împingătoare și role
Sistem de ferăstrău cu bandă transportoare și role de ghidare într-o hală de producție.
  • Sistem asamblat; cutie de viteze cu placă turnantă și axă cantilever
  • Instalat pe un robot liniar Drylin
  • Exemplu de aplicație: logistică, sarcini de sortare, agricultură verticală
Preluare și amplasare
  • Combinație de cutii de viteze și axe cantilever cu profil multifuncțional și un e-chain igus
  • Exemplu de aplicație: sarcini de preluare și plasare, de exemplu, pentru distribuitoare automate, agricultură verticală, farmacii
Roboți cartezieni
  • Cutie de viteze cuplată cu raport 64:1 și motor Nema 17
  • Exemple de aplicații: Ajustări ale înălțimii, de exemplu pentru hote de aspirație sau lămpi
Reglarea înălțimii

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost redus

Dovada

Sustenabilitate

Cutie de viteze cu știft de transmisie

Articulație cu știft de antrenare pentru o conexiune mecanică.

Cutie de viteze cu profil multifuncțional

Cutii de viteze conice

Cutie de viteze cu design igienic

Accesorii

Conectarea la ieșirea tehnologiei de acționare și a tehnologiei șurubului conducător

Trimiteți-ne solicitarea dvs.

Cutiile de viteze și componentele la o privire de ansamblu

Cutie de viteze cu placă turnantă

Cutie de viteze cu cuplaj

Angrenaj cu cuplaj pentru o legătură mecanică.

Axa cantilever

Axa cantilever cu axă dublă

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță