Modificarea limbii :
Prototipul avionului solar "Sunseeker Duo" este primul avion cu două locuri alimentat cu energie solară din lume. Trebuie să fie mai presus de toate un singur lucru: ușor. Din acest motiv, fiecare componentă a fost selectată cu atenție pentru a obține specificații tehnice optime pentru performanțe optime. Obiectivul la proiectarea suspensiei aripii a fost de a găsi un element de legătură ușor de asamblat. În loc de rulmenți metalici, aici se utilizează rulmenți sferici ușori igubal® KGLM. În suspensia planșei de coadă și în fixarea flapsurilor pe aripi se utilizează și rulmenți din plastic.
Modelul SUNSEEKER II, cu care Eric Raymond a doborât mai multe recorduri mondiale, folosește rulmenți drepți din plastic încă din 2002. rulmenții igus® drylin® sunt folosiți pentru susținerea cupolei, a cărei jumătate alunecă în deschidere. În urma folosirii cu succes a acestora, Eric Raymond dorește acum să avanseze cu îndrăzneală în utilizarea rulmenților plini din plastic. Se poate presupune că o aplicație de succes va oferi un impuls important pentru construcția de aeronave.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h