Modificarea limbii :
Combaterea buruienilor fără erbicide - nu numai fermierii ecologici, ci și din ce în ce mai multe ferme convenționale folosesc tehnologia de cultivare cu sapa în acest scop. Pentru a se asigura că mașinile sunt rapide, fără întreținere și flexibile, samo Maschinenbau GmbH a dezvoltat o unitate de plivit complet nouă - VarioCHOP. Acesta permite reglarea lățimii de lucru direct din cabina tractorului. Acest lucru face ca controlul buruienilor să fie mai rapid și mai eficient. Pentru a se asigura că dispozitivul modern nu necesită întreținere și este fiabil, inginerii au optat pentru tehnologia rulmenților simpli polimerici fără lubrifiere de la igus®.
"Căutam un material care să nu necesite lubrifiere, să fie robust și rentabil, așa că ne-am decis în favoarea rulmenților iglidur® de la igus®"
Klemens Ollmaier, managing partner al samo Maschinenbau GmbH
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h