Ghidaje pentru șine Drylin T

Schimbare simplă: de la rulment cu bile recirculante la sistem de alunecare

Puteți găsi acest lucru pe site-ul nostru:

ghidaj feroviar Drylin T

De ce să alegeți o ghidare pe șină drylin T?

Schimb 1:1

Înlocuire unu la unu foarte ușoară

Ghidaje pentru șine

Ghidare precisă a căruciorului

Fără lubrifiere și întreținere

Fără lubrifiere și întreținere

Componentele sistemelor de șine drylin T

ghidaj feroviar Drylin T
  • Patru dimensiuni de instalare cu lungimi de până la 4.000 mm
  • Rezistente la coroziune datorită anodizării dure/anodizării transparente
  • Găuri de montare standard sau fără găuri
Drylin® T cărucior de ghidare pentru Drylin® T șină liniară
  • 1:1 interschimbabil dimensional cu rulmenți cu bile recirculante
  • Reglare individuală a jocului
  • Pretensionare automată opțională
drylin® T set complet
  • Cărucior cu clemă manuală
  • Poziții multiple pentru elementele de prindere
  • Pentru patru dimensiuni standard de instalare
șine miniaturale drylin T
  • Patru dimensiuni miniaturale
  • Robustă și rezistentă la coroziune
  • Cu sau fără orificii de montare
Cărucioare de ghidare liniară miniaturale pentru spații de instalare înguste
  • Cărucioare pentru spații mici de instalare
  • Patru dimensiuni miniaturale
  • Reglare individuală a jocului (dimensiune 12/15)
Configurarea sistemelor complete de șine liniare
  • Sistem gata de instalare
  • Lungime personalizată a șinelor și număr de cărucioare
  • Online: verificare funcționalitate și durată de viață

Mostra gratuită de drylin T

drylin T eșantion individual
Solicitați o mostră personalizată
drylin t miniatură
Cerere eșantion

Conector identic și dimensiuni ale orificiilor

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță