Modificarea limbii :

Roata de mână a axei y poate fi comandată montată la stânga sau la dreapta: SHT-XY-ESJ-1040-AWM-L-200-300 pentru o lungime a cursei de 200 mm în direcția x și 300 mm în direcția yDreapta: SHT-XY-ESJ-1040-AWM-R-200-300 pentru o lungime a cursei de 200 mm în direcția x și 300 mm în direcția y
Opțiuni tehnice
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h