Modulul liniar din oțel inoxidabil din seria Drylin® SLW

Ideal pentru utilizare în condiții extreme

  • Industria alimentară
  • Industria ambalajelor
  • Industria chimică
Desen tehnic SLW-ES
Desen tehnic SLW-ES

Servicii pentru produse

Catalog

Descărcați datele din catalog

Cerere de informații despre produs

Solicitați o ofertă

Configurator online

Configurator online gratuit

Modul liniar Drylin SLW din oțel inoxidabil
  • lungime max. a cursei: 750 mm
  • arbore Ø: 10 mm
  • lungimea căruciorului: 100 mm
  • max. stat. Capacitatea de încărcare:
    • axială: 700 N
    • radială: 2800 N
Modul liniar Drylin SLW din oțel inoxidabil
  • lungime max. a cursei: 1000 mm
  • Ø arbore: 20 mm
  • lungime glisieră: 150 mm
  • max. stat. Capacitatea de încărcare:
    • axială: 1600 N
    • radială: 6400 N

Opțiuni tehnice pentru seria SLW-ES

Motoare pas cu pas pentru modulele liniare igus și mesele XY

Sisteme de acționare electrică: motoare electrice de la igus

Materiale pentru rulmenți simpli pentru modulele liniare igus

Materiale pentru rulmenți

prindere cu șurub de ghidare drylin pentru module liniare cu acționare cu șurub de ghidare

Clemă pentru șurubul de plumb

  • Flanșă de prindere a arborelui pentru prinderea șurubului conducător la indicatorul de poziție
  • Fixează șurubul de ghidare împotriva rotirii involuntare
  • Material: carcasă din polimer cu clemă pentru arbore din aluminiu
  • Culoare: negru

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță