Modificarea limbii :

Date tehnice:
► Ce era necesar: Degajare zero pe toată durata vieții a unității de reglare și, astfel, aplicare precisă a lipiciului fără întreținere
► Cerințe: Fără lipire din cauza prafului fin de lemn, precizie ridicată, lipsă absolută de lubrifiere și întreținere, flexibilitate în producție
► Produse utilizate: Piuliță trapezoidală antiretur pentru șurub de plumb, ax filetat trapezoidal dinoțel inoxidabil
► Succes pentru client: Brandt a fost atât de impresionat de clearance-ul și de natura fără întreținere a sistemului de reglare nou dezvoltat, încât are în vedere conversia tuturor fusurilor de pe mașini la sistemul antiretur fără întreținere. "Acest lucru ne va permite să creștem în continuare fiabilitatea utilajelor," spune Ralf Garnjost cu încredere. Diferiți rulmenți polimerici tribo-optimizați în forme speciale își dovedesc, de asemenea, utilitatea în cadrul mașinilor de bandajat canturi. "Lipsa lubrifianților dă roade în toate domeniile. lubrifierea și praful nu se amestecă în niciun moment."
Ce se întâmplă când praful de lemn fin și ultrafin întâlnește lubrifiantul? Aderențele sunt inevitabile. Funcționalitatea utilajelor de prelucrare a lemnului poate fi afectată permanent. În noua sa dezvoltare a unui sistem de aplicare a adezivului pentru mașinile de aplicat canturi, o companie de dimensiuni medii se bazează, prin urmare, pe acționări cu șurub fără lubrifiere și fără întreținere, cu piuliță de șurub cu plumb antirebufnire, care asigură un joc zero al unității de reglare și, astfel, o aplicare precisă a adezivului pe toată durata de viață a mașinii.
Fondată în 1955, programul de produse al companiei este orientat către toate tendințele în ceea ce privește cerințele clienților și sarcinile de prelucrare. Dezvoltarea mașinilor se concentrează pe soluții practice și economice care garantează clienților din întreaga lume cele mai bune rezultate de producție posibile. Producția este realizată de aproximativ 280 de angajați în Lemgo, cu locații suplimentare în Republica Cehă, Polonia și China. Cu o cotă de export de aproximativ 80 % și clienți în peste 90 de țări, specialistul în benzi pentru canturi este unul dintre principalii furnizori mondiali.
Aplicarea adezivului cu precizie
Una dintre cele mai recente dezvoltări este sistemul de aplicare a adezivului QA 45, care este disponibil opțional de la o anumită dimensiune a mașinii. Acesta se caracterizează, printre altele, prin timpi de încălzire scurți și opțiuni de schimbare rapidă și, prin urmare, un grad ridicat de flexibilitate la prelucrarea unei mari varietăți de adezivi, benzi de margine și materiale pentru panouri. "Cu acest sistem, dorim să facem posibilă automatizarea aplicării adezivului. Acest lucru ne permite să oferim clienților noștri o mai mare ușurință în utilizare. Aplicarea adezivului se face altfel mai mult sau mai puțin cu ochiul liber," spune Ralf Garnjost, descriind situația inițială. "Scopul nostru a fost să creăm o soluție ieftină, dar sofisticată, care să își dovedească valoarea în operațiunile de zi cu zi."

Pe lângă funcția de curățare automată, inovațiile noului sistem de aplicare a adezivului includ o ajustare fără joc, care a fost realizată în colaborare cu compania igus® GmbH, Köln. Elementul central al acestei ajustări este piulița șurubului cu anti-retur, care a fost prezentată ca un produs standard la Hannover Messe Industrie 2010. "Jocul de recul" se referă la jocul de recul cauzat de jocul axial într-o transmisie cu șurub.
Piulița cu șurub anti-retur oferă numeroase avantaje:
► Reducerea jocului de recul pe întreaga durată de viață
► Uzura admisibilă este garantată
Acționare cu șurub nelubrifiată și extrem de sensibilă la murdărie
► Nu există aderență a murdăriei și a prafului la lubrifianți
Piulițele axului cu anti-reflexie pentru filete metrice sunt utilizate în sistemul de aplicare a adezivului de câteva luni ca o dezvoltare specială: fără lubrifiere, cu amortizare a vibrațiilor și a zgomotului, acestea asigură o precizie maximă.
Cursă precisă
"Din cauza condițiilor dificile de mediu din prelucrarea lemnului, toate celelalte soluții convenționale tind să devină susceptibile de întreținere în funcționarea zilnică," explică Thorben Fritz, inginer mecanic în departamentul de proiectare, care a fost în mare parte responsabil pentru dezvoltarea unității de reglare. "Cu toate acestea, datorită experienței noastre de mulți ani cu rulmenții drepți optimizați tribo de la igus® în mașinile noastre, am fost convinși încă de la început că putem garanta ajustarea precisă a formatului pe termen lung cu elemente ale mașinii fără lubrifiere." În domeniul sistemelor de fusuri - până la zece unități de axe acoperă o mare varietate de sarcini într-o mașină de placat canturi - specialistul în placarea canturilor s-a bazat până acum pe piulițe din alamă, care nu sunt lipsite de joc. Din cauza jocului existent, poziția dorită nu este întotdeauna atinsă, iar repetabilitatea este slabă.
Aplicarea adezivului pe margini este dozată cu ajutorul reglajului. În cazul în care cursa nu este exactă, apar abateri de câteva zecimi, ceea ce duce la o reducere a calității aplicării adezivului. Din acest motiv, reglarea fără joc a fost deosebit de importantă în dezvoltarea sistemului de aplicare. Soluțiile clasice, cum ar fi piulițele cu șurub de plumb sprijinite între ele, au fost rapid înlăturate. "Acestea sunt o varietate de abordări de proiectare care nu numai că sunt foarte complexe, dar necesită, de asemenea, un cuplu de acționare relativ ridicat de la actuator," explică Ralf Garnjost. "În schimb, noi încercăm să acționăm sistemele noastre de axe cu un cuplu relativ scăzut." Coeficientul scăzut de frecare al noului sistem de piulițe cu șurub de ghidare asigură cuplul de acționare redus necesar.
Conversie generală la sisteme liniare fără întreținere și soluții cu rulmenți simpli
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h