<font size="7">Marcarea produselor industriale</font><br>Cu ajutorul unei stații laser</font>

Etichetarea produselor industriale

Etichetarea produselor industriale

Stație laser
  • Ce a fost necesar: O stație laser pentru marcarea produselor industriale
  • Cerințe: 100 % fără lubrifiere și întreținere, compact, ușor, silențios și fără vibrații, costuri reduse
  • Produse utilizate: ghidaj telescopic drylin®, ghidaj drylin® W, ghidaj drylin® SLW cu unitate liniară a axului și ax filetat integrat dryspin® din oțel inoxidabil
  • Succes pentru client: Compania austriacă Östling Marking Systems dezvoltă o stație laser pentru marcarea produselor industriale. Pentru a încărca produsele în mașină, operatorul trebuie să ridice o ușă glisantă. Pentru această mișcare, inginerii utilizează două ghidaje telescopice de tip drylin® W. În interior este utilizată și o contragreutate - montată tot într-un ghidaj de tip drylin®. Unitățile liniare cu ax din seria drylin® SLW, acționate de o rotiță manuală, sunt, de asemenea, utilizate pentru a regla înălțimea suprafeței de lucru. Componentele funcționează fără lubrifiere și sunt, de asemenea, compacte, ușoare, silențioase și accesibile.

Problema

Soluția

Produsele utilizate

Șuruburi de acționare
Șină telescopică
Motor DC
Rulmenți cu bile cu flanșă

Alte imagini ale aplicației

Stație laser
Stație laser

Comandă online:

Sistem de umplere

Configurați acționarea șurubului de comandă:

Sistem de umplere

Îmbunătățirea tehnologiei ... reducerea costurilor:

Tech up, Cost down

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță