Modificarea limbii :

Uneori, numeroasele standarde nu se încadrează în spațiul de instalare disponibil și trebuie construită, cu costuri mari, o singură sursă de alimentare cu energie rotativă cu o dimensiune de instalare diferită. Configurarea alimentării cu energie rotativă potrivită pentru aplicația dvs. este ușoară și durează doar câteva secunde - acest lucru este acum posibil cu noul Configurator de module de rotație. Cu un diametru exterior de la 200 mm la 2.500 mm, primiți un standard gata făcut în dimensiunea dorită, pe care îl puteți comanda direct online.
Vă rugăm să rețineți
Instrumentul este încă în curs de dezvoltare. Puteți lăsa întrebări și solicitări în formularul de feedback din partea de jos a instrumentului de pe site.




În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h