Modificarea limbii :

Crawlerul Jacket este utilizat sub apă, ceea ce înseamnă cerințe speciale pentru componente.
Curăță, inspectează și îndepărtează structurile de oțel de pe platforma de gaz daneză Tyra: Robotic Crawler, un robot care face ca scufundările periculoase și costisitoare să devină superflue. Pentru a proteja robotul de coroziune și uzură în timpul activității sale în Marea Nordului, inginerii se bazează pe materiale plastice de înaltă performanță de la igus®, specialist în materiale plastice pentru mișcare.
Data viitoare când vă aflați în vacanță în Danemarca și porniți aragazul pe gaz, nu uitați: există 90 % șanse ca gazul să provină din Marea Nordului daneză. Acesta provine de la o platformă numită Tyra, care este operată de Total din 1987 și este situată la 200 de kilometri vest de orașul Esbjerg. Dar Tyra este în pericol. Acest lucru se datorează faptului că straturile poroase de calcar de sub fundul mării se micșorează. Prin urmare, fundul mării - și, prin urmare, platforma de gaz - s-a scufundat cu peste cinci metri în ultimele decenii. Acest lucru înseamnă că platforma este atât de aproape de apă încât valurile mari din timpul iernii reprezintă un pericol pentru angajați. Prin urmare, Total a decis să înlocuiască platforma de gaz. Producția de gaze a fost suspendată până în 2022. Lucrările de construcție sunt în program.
"Datorită bucșelor din plastic, nu mai trebuie să ne facem griji cu privire la coroziune"
Bjarne Lindquist, inginer proiectant responsabil la SubC Partner
Puteți găsi mai multe aplicații interesante dintr-o gamă largă de domenii aici
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h