Modificarea limbii :
Aplicații posibile:
Bandă transportoare de reglare
Sisteme de cântărire și dozare
Mașină de umezit/spray pentru produse de panificație

igubal® Rulment de flanșă în unitatea de umidificare pentru biscuiți și covrigei
Avantaje:
Până la 1200 km de distanță de alergare pe an posibil
Încercat și testat
Mișcare rotativă lentă și permanentă de v=0,1m/s
Rezistență chimică chiar și în cazul contactului permanent cu alcalii și agenți de curățare
Funcționare uscată fără întreținere
Compensarea distanței în construcții din oțel sudate
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h