Modificarea limbii :

În calitate de producător de top de cabluri pentru transmiterea semnalelor în mașini, igus se concentrează din ce în ce mai mult pe calitatea și fiabilitatea conectorilor plug-in industriali pe care îi oferă. Ne aprovizionăm cu toți conectorii de alimentare și conectorii de semnal de la producători care și-au dovedit capacitatea pe piață și furnizează produse de înaltă calitate. Magazinul online igus vă oferă produse de la companiile dovedite Intercontec, HARTING, HUMMEL, FCT electronic și Yamaichi.
În videoclipul următor puteți vedea diferența dintre un conector plug-in normal înșurubat și unul cu Speed Tec de la TE Connectivity (Intercontec)
Conectorii SUB-D sunt utilizați pentru transmiterea datelor. Termenul este derivat din cuvântul D-Subminiature. Uneori, acești conectori plug-in industriali sunt numiți și conectori D-SUB. D reprezintă forma exterioară a conectorilor și prizelor, care formează un trapez cu colțuri rotunjite. Această formă asigură faptul că acestea nu pot fi conectate din greșeală.
Există numeroși producători de cabluri și conectori plug-in care oferă o gamă largă de produse. Printre producătorii cunoscuți de conectori plug-in se numără companii precum TE Connectivity, Harting, Binder & Molex, care produc diverse tipuri de conectori pentru aplicații industriale și pe care igus le include în gama sa de produse.
Producătorii de cabluri pure precum Prysmian Group, Nexans și Muckenhaupt produc o gamă largă de tipuri de cabluri. Acestea includ cabluri de înaltă tensiune, cabluri de fibră optică și cabluri speciale pentru aplicații specifice. Caracteristica specială a cablurilor de la igus este structura/designul lor, care le permite să facă față fără probleme mișcărilor extrem de dinamice pe parcursul unui număr mare de repetări. În acest context, igus dezvoltă în permanență noi tehnologii pentru a satisface cerințele tot mai mari privind performanța și fiabilitatea/durabilitatea.
Există o pagină de informații separată pe acest subiect, unde sunt explicate diferitele tipuri/clase de protecție și semnificația acestora.
Faceți clic aici pentru pagina de informații privind clasele de protecție IP
Conectori de înaltă performanță, conectori de semnal și câteva mii de componente de conectori - gama de conectori industriali din stoc permite igus să ofere un nivel ridicat de disponibilitate cu termene de livrare scurte.

Conectarea cablurilor igus cu conectori plug-in industriali de la HARTING
Conectorii dreptunghiulari rezistenți simplificați: cablarea mecanică igus readycable a cablurilor Chainflex durabile cu conectorii HARTING extrem de rezistenți.
Fie că este vorba de cabluri de control cablate în 24 de ore din stoc sau de soluții personalizate fără cantitate minimă de comandă - calitatea complet testată a cablului chainflex combinată cu tipurile de conectori HARTING Han 3A, 6B, 10B, 16B și 24B ca soluție gata de conectare pentru aplicații industriale, ajută la economisirea costurilor pentru cablarea consumatoare de timp a conectorilor plug-in individuali și garantează componente fiabile și durabile.

Aflați totul despre aceasta aici, în cartea albă gratuită
Inginerii mecanici și integratorii de sisteme care nu se pot baza exclusiv pe conexiunile prin sertizare trebuie să acorde mai multă atenție calității conexiunilor lipite. Aceasta este singura modalitate de a asigura o conductivitate electrică constantă pe o perioadă lungă de timp și de a proteja permanent punctul de conectare, de exemplu împotriva gazelor sau lichidelor.

Există adesea întrebări cu privire la diferitele clase de protecție IP. Cum sunt alcătuite și ce reprezintă numerele și combinațiile lor? De asemenea, oferim exemple de aplicații pentru diferitele clase.
Pe pagina următoare, vom analiza mai îndeaproape subiectul claselor de protecție IP.
Fapt amuzant: clasa de protecție IP este specificată pentru toți conectorii TE Connectivity din magazinul online.
Prezentare generală a conectorilor de înaltă performanță și a conectorilor de semnal
Gama de conectori igus vă oferă o gamă largă de conectori rotunzi (TE Connectivity, Binder), conectori SUB-D de la FCT Molex, carcase pătrate de la Harting sau conectori din seria Yamaichi Y-Conkit.
În cazul altor conectori plug-in, acest lucru se realizează prin codificarea canelurilor și pinilor din carcase.

... disponibile din stoc!
Pentru utilizatorii care doresc să își configureze singuri interfața individuală, există acum seturi Module Connect cu trei sau patru intrări de cablu.
Acestea constau în carcase de suport, carcase pentru conectori, inserții de etanșare și atenuare a tensiunii. Accesoriile, cum ar fi dispozitivele de blocare simple și duble și elementele de fixare, pot fi comandate pentru a se potrivi aplicației. Și inserții de contact pentru configurații individuale sunt disponibile la igus!

Pachete de servicii individuale sau standard
Împingeți conectorul, îndoiți cablul în unghi, fixați-l în poziție și sunteți gata de utilizare - Cu adaptorul unghiular ibow, puteți conecta rapid și flexibil conectori în unghi - chiar și ulterior.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h