La începutul anilor 1990, am fost una dintre primele companii din industrie care a pus la dispoziția clienților săi fișierele CAD pe dischete flexibile. Am menținut acest spirit de pionierat până astăzi și ne-am dezvoltat continuu latura digitală. Aici, un mod de lucru flexibil este întotdeauna strâns legat de procesele noastre de dezvoltare. Astăzi, punem la dispoziția clienților noștri nu doar o bază de date CAD online extinsă și gratuită, ci și numeroase instrumente online, produse inteligente pentru întreținere ușoară și o platformă pentru componente robotice cu costuri reduse.
Pentru noi, un produs este un produs doar dacă poate fi configurat. Din acest motiv, lucrăm continuu la instrumentele noastre online pentru a face produsele din gama motion plastics tangibile pentru clienții noștri. robolink Designer pentru roboți articulați este cel mai bun exemplu pentru modul în care ne imaginăm viitorul: instrumente ușor de utilizat cu care este posibilă configurarea și simularea online de produse rentabile. Acestea permit configurarea individuală a produselor noastre, furnizează date fiabile pentru calculul duratei de viață și ajută clienții să caute soluția potrivită.
igus a dezvoltat acum un nou expert online pentru role de ghidare, astfel încât oricine poate alege rola potrivită pentru aplicațiile sale într-un timp foarte scurt. Rolele de ghidare conțin rulmenți cu bile din polimer xiros pentru utilizare fără lubrifiere și fără întreținere.
Proiectați fără efort șuruburile de acționare și capetele prelucrate rapid online fără programe CAD și apoi comandați direct de la igus. Nu sunt necesare abilități de desen tehnic, cunoștințe tehnice și de software CAD.
Proiectați angrenaje duble cu configuratorul nostru online rapid și ușor. După încărcarea datelor CAD, comanda poate fi procesată de către serviciul igus de tipărire 3D. Un material plastic de înaltă performanță, fără lubrifiere, conceput special pentru angrenaje, asigură o durată de viață lungă a piesei speciale configurate în timpul funcționării.
Cu acest instrument online, cablurile de acționare echipate pentru utilizarea într-un portcablu pot fi ușor selectate și comandate. Calculatorul duratei de viață integrat prezice în mod fiabil cât va dura cablul.
Cu ajutorul unor portcabluri, cabluri, lagăre de alunecare, inele oscilante și ghidaje liniare inteligente, stabilim noi standarde în domeniul întreținerii și reparațiilor. Produsele din materiale plastice inteligente detectează nevoia de întreținere, fac prognoze inteligente și evită scenariile cele mai grave în cazurile în care echipamentul se defectează sau producția se oprește.
Este ușor de explicat principiul materialelor plastice inteligente: senzorii de mai multe tipuri detectează starea componentelor igus și comunică starea acestora unui concentrator de date care apoi transmite aceste date unui sistem inteligent. În acest fel, forțele de împingere și de tracțiune care acționează la portcabluri, de exemplu, pot fi monitorizate în timpul funcționării în curs și lucrările de întreținere pot fi efectuate la acestea înainte de apariția unei defecțiuni.
RBTX este platforma care reunește rapid și ușor utilizatorii și furnizorii de componente robotice cu costuri reduse. Utilizatorii pot combina o soluție robotică cu costuri reduse care să corespundă cerințelor și bugetului lor. Indiferent dacă aveți nevoie de componente individuale sau doriți să configurați un robot întreg. Furnizorii de componente robotice își pot prezenta produsele unui public mai larg pe o piață nouă.
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.Sâmbătă de la 8 am la 12 pm.
24h