igubal®-FC

igubal FC

Rulmenți sferici detectabili pentru industria alimentară

Avantajele igubal FC

location_searching
check
fastfood
format_color_reset
bani-icon
ușor-icon

Când le folosesc?

  • Atunci când particulele trebuie să fie detectabile
  • Atunci când sunt necesare materiale care nu necesită întreținere
  • Atunci când trebuie utilizate componente dimensionale din seriile E și K
  • Atunci când este necesară o rezistență ridicată la compresiune
  • Atunci când este necesară o flexibilitate ridicată

Când nu ar trebui să le folosesc?

  • Când temperaturile sunt mai mari de +80 °C
  • Dacă sunt necesare dimensiuni mai mari de 16 mm
  • Dacă trebuie realizate viteze de rotație de peste 0,5 m/s
Alimente de contact Pizza
sample-box-MAT0075411

Comandați o cutie de mostre gratuite pentru contactul cu alimentele

Prezentarea produsului Rulmentul dublu sferic conform FDA

Prezentare generală a programului -Ramele sferice igubaldetectabile

capăt de tijă igubal FC

Rulmenți pentru capete de bară

  • Capăt de tijă detectabil
  • Fabricat din plastic sau metal
  • Serie dimensională opțională E sau K
Rulment cu inserție sferică igubal FC

Lagăre cu inserție sferică

  • Turnate sau răsucite
  • În conformitate cu FDA și UE 10/2011
  • Pentru carcasa rulmentului UC204-210
igubal FC articulație dublă

Îmbinări duble

  • Rulment sferic dublu fabricat din materiale de calitate alimentară
  • Disponibil și cu bilă sferică din oțel inoxidabil
igubal FC rulment bloc pernă

Rulmenți Pillow Block

  • Rulment de tip pillow block detectabil
  • În conformitate cu FDA și UE 10/2011
Rulment montat pe flanșă igubal FC

Rulmenți montați pe flanșă

  • Rulment de flanșă detectabil
  • În conformitate cu FDA și UE 10/2011
igubal FC articulație clevis

Articulații de tip Clevis

  • Articulație de tip clevis detectabilă cu știft de balama cu arc
  • Poate fi combinat cu capătul tijei din seria dimensională E
Rulmenți sferici EGLM-FC

Lagăre cu cuzinet sferic

  • În conformitate cu FDA și EU10/2011
  • Seria dimensională E
  • robuste și rentabile
Rulmenți sferici EGLM-FC

Guler de fixare

  • Guler de fixare despicat, detectabil
  • În conformitate cu FDA și UE 10/2011
  • Foarte ușor și rentabil

Mai multe despre rotula igubal

igubal®-magazin

Magazin

La magazinul igubal
Unealtă

Instrumentul

Pentru sistemul expert igubal
Baza de cunoștințe

Baza de cunoștințe

Accesați baza de cunoștințe

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță