articulații igubal clevis

Îmbinări ale furcii fără întreținere din plastic solid

Avantajele articulației de clevis igubal

Articulații de tip Clevis
  • funcționare uscată fără întreținere
  • fără coroziune
  • Rezistent la substanțe chimice
  • Capacitate mare de amortizare
  • Greutate foarte redusă
  • Poate fi utilizat în medii
  • Ușor de instalat
  • Durată de viață calculabilă
  • Fără întreținere și lubrifiere

Când le folosesc?

  • Atunci când este necesară o rigiditate ridicată
  • Atunci când se dorește evitarea coroziunii
  • Atunci când nu trebuie utilizată lubrifierea
  • Atunci când trebuie să se economisească greutate
  • Atunci când este necesară funcționarea uscată fără întreținere
  • În cazul în care trebuie realizată cea mai simplă asamblare
  • Dacă trebuie realizate combinații cu cilindri pneumatici și arcuri cu gaz

Când nu ar trebui să le folosesc?

  • Când temperaturile depășesc 120°C
  • Dacă sunt necesare dimensiuni mai mari de 20 mm

Articulație de tip clevis igubal - Exemple de aplicații

variantele articulației igubale de clevis

Mai multe despre rotula igubal

igubal®-magazin

Magazin

La magazinul igubal
Unealtă

Instrumentul

Pentru sistemul expert igubal
Baza de cunoștințe

Baza de cunoștințe

Accesați baza de cunoștințe

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță